Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona seduta davanti al laptop che mostra il configuratore SIPROTEC 5

Vuole la sua SION 3AE3 in meno di 60 secondi?

Personalizzi il suo prodotto perfetto in pochi clic e con la visualizzazione 3D del prodotto in tempo reale.

Perché gli interruttori a vuoto SION 3AE3?

Immagina di poter costruire quadri di media tensione per applicazioni IEEE/ANSI utilizzando solo l'80% dello spazio abituale tipicamente utilizzato per gli interruttori automatici. Quella visione ora diventa realtà: l'interruttore automatico a vuoto SION 3AE3 Siemens ha un design estremamente compatto e può essere integrato rapidamente e facilmente in quasi tutti i quadri di media tensione isolati in aria.

  • fino a 27 kV
  • fino a 40 kA
  • fino a 4000 A

Vantaggi chiave

Massimizzatore di spazio

Recupera il 20% dello spazio sul pannello per un'installazione efficiente.

Integrazione perfetta

Su misura per configurazioni fisse o estraibili, si adatta perfettamente alle esigenze del suo pannello.

Prestazioni affidabili

Prestazioni di commutazione superiori in conformità ai più recenti standard IEEE/ANSI, approvati da UL e CSA.

Dispositivo di commutazione completamente personalizzabile

Il SION 3AE3 può essere utilizzato come operatore fisso, mentre tutti i meccanismi estraibili, i contatti primari e le altre interfacce possono essere forniti individualmente dal panelbuilder. I clienti possono scegliere tra diverse distanze polari (PCD) disponibili per quasi tutte le tensioni e le correnti nominali.

SION 3AE3 Immagine del prodotto 15 kV - 40 kA

Soluzione estraibile completa

È disponibile anche una gamma selezionata di dispositivi estraibili, in cui la SION 3AE3 è montata su una parte estraibile compatta, che sposta il dispositivo di commutazione dalla posizione DISCONNECT/TEST alla posizione CONNECT. La connessione alle busbar/contatti fissi del pannello avviene con i contatti primari inclusi.

SION 3AE3 Immagine del prodotto 15 kV - versione estraibile da 31,5 kA

Distribuzione sostenibile dell'energia con SION

L'innovativa tecnologia del vuoto rende gli interruttori automatici SION robusti, compatti e sostenibili. Daniel Pröhl, Product Manager di Siemens, fornisce informazioni sulla tecnologia degli interruttori automatici SION.