Gli interruttori a vuoto GMSG sono interruttori automatici a media tensione estraibili progettati per l'uso nei quadri Siemens GM-SG e GM-SG-AR rivestiti in metallo. L'interruttore utilizza interruttori a vuoto con un operatore ad energia immagazzinata, comandi elettrici, interblocchi e sezionatori primari e secondari. Con tensioni nominali da 5 kV a 27 kV, valori nominali di interruzione fino a 63 kA e correnti nominali continue fino a 3000 A (capacità aumentate con raffreddamento a ventola nelle configurazioni di quadri applicabili). Gli interruttori automatici a vuoto GMSG supportano una commutazione affidabile, un accesso semplificato alla manutenzione e un'applicazione coordinata nei sistemi di distribuzione dell'energia a media tensione.