Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona seduta davanti al laptop che mostra il configuratore SIPROTEC 5

Vuole il suo 3AH4 in meno di 60 secondi?

Personalizzi il suo prodotto perfetto in pochi clic e con la visualizzazione 3D del prodotto in tempo reale.

Perché 3AH4 per operazioni frequenti?

Progettati specificamente per applicazioni che richiedono un numero elevato di operazioni di commutazione, gli interruttori automatici 3AH4 Siemens per operazioni frequenti offrono una resistenza di livello industriale con una manutenzione minima. La sua tecnologia di interruzione a vuoto consente fino a 45.000 operazioni di commutazione senza manutenzione. Con la manutenzione programmata eseguita, il 3AH4 ripristina le prestazioni complete per altre 45.000 operazioni, portando a una capacità totale del ciclo di vita di 90.000 operazioni di commutazione.

  • fino a 24 kV
  • fino a 40 kA
  • fino a 3150 A
  • fino a 90.000 operazioni
Interruttore a vuoto MV per operazioni frequenti - 3AH42 fino a 24 kV - posteriore

Vantaggi chiave

Elevata durabilità

Fino a 90.000 operazioni di commutazione con manutenzione semplice.

Manutenzione prevedibile

Intervalli di assistenza chiari riducono le sorprese e semplificano la pianificazione.

Costi operativi inferiori

Meno pezzi di ricambio per risparmi sostenuti nel corso del ciclo di vita.

Sta cercando un rompiforno ad arco?

Saperne di più sulla nostra gamma 3AH4 per applicazioni con forni ad arco.

Interruttore a vuoto MV per forni ad arco - 3AH43 fino a 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A - anteriore