Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché gli interruttori automatici ferroviari 3AH47?

Gli interruttori a vuoto Siemens 3AH47 sono costruiti per l'elettrificazione delle linee ferroviarie e offrono la robustezza e la sicurezza richieste dagli operatori per le sottostazioni di trazione e i siti di alimentazione. Basato sulla comprovata piattaforma modulare 3AH, il 3AH47 combina l'affidabilità di un ampio portafoglio testato sul campo con la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze di trazione globali.

  • fino a 27,5 kV
  • fino a 50 kA
  • fino a 2500 A
  • fino a 60.000 operazioni
Interruttore a vuoto MV per applicazioni ferroviarie - 3AH47 unipolare, fino a 27,5 kV - anteriore

Vantaggi chiave

Compatibilità globale

Copre i sistemi a 16,7, 25 e 50/60 Hz per progetti di elettrificazione in tutto il mondo.

Elevata durabilità

Fino a 60.000 operazioni di commutazione con manutenzione semplice.

Risoluzione rapida dei guasti

Il condensatore opzionale si attiva per salvare la sua rete.