Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona seduta davanti al laptop che mostra il configuratore SIPROTEC 5

Vuole il suo 3AK7 in meno di 60 secondi?

Personalizzi il suo prodotto perfetto in pochi clic e con la visualizzazione 3D del prodotto in tempo reale.

Perché gli interruttori a vuoto 3AK7?

L'interruttore automatico a vuoto Siemens 3AK7 è il tuttofare compatto che la sua rete di media tensione stava aspettando. Progettato per applicazioni speciali in cui le prestazioni, l'affidabilità e l'efficienza spaziale sono importanti, il 3AK7 copre la commutazione del generatore secondo IEC/IEEE 62271-37-013, le attività ad alta corrente e le operazioni di commutazione frequenti, il tutto all'interno delle stesse dimensioni esterne standardizzate per semplificare la pianificazione, i ricambi e l'installazione.

  • fino a 17,5 kV
  • fino a 50 kA
  • fino a 4000 A
  • fino a 30.000 operazioni

Vantaggi chiave

Tutto in uno

Semplifica l'approvvigionamento e l'inventario utilizzando un dispositivo per tre applicazioni.

Risparmio di spazio

Libera spazio per i quadri elettrici e accelera i retrofit.

Durata

Fino a 30.000 operazioni di commutazione con manutenzione semplice.

Funzionalità presentate