Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona seduta davanti al laptop che mostra il configuratore SIPROTEC 5

Vuole il suo 3AH3 in meno di 60 secondi?

Personalizzi il suo prodotto perfetto in pochi clic e con la visualizzazione 3D del prodotto in tempo reale.

Perché gli interruttori a vuoto 3AH3?

Il 3AH3 è un interruttore a vuoto ad alte prestazioni progettato per soddisfare le crescenti richieste dei requisiti energetici globali e le esigenze dell'industria moderna. Progettato per reti di media tensione fino a 40,5 kV, il 3AH3 gestisce correnti di carico continue fino a 8000 A e resiste a correnti di cortocircuito fino a 72 kA, offrendo una protezione solida come una roccia quando è più importante.

  • fino a 40,5 kV
  • fino a 72 kA
  • fino a 8000 A
Interruttore sottovuoto MV per alte correnti - 3AH33 fino a 40,5 kV - posteriore

Vantaggi chiave

Prestazioni massime

Gestisce le correnti di carico e di guasto più elevate per una protezione robusta.

Installazione flessibile

Montaggio verticale e orizzontale con prestazioni termiche ottimizzate.

Massima affidabilità

Design esente da manutenzione per un funzionamento continuo e costi prevedibili del ciclo di vita.

Contenuto correlato