Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Persona seduta davanti al laptop che mostra il configuratore SIPROTEC 5

Vuole il suo 3AH4 in meno di 60 secondi?

Personalizzi il suo prodotto perfetto in pochi clic e con la visualizzazione 3D del prodotto in tempo reale.

Perché gli interruttori per forni ad arco 3AH4?

La gamma di rompiforno ad arco 3AH4 Siemens è stata progettata appositamente per le continue esigenze della produzione di acciaio, dove i forni eseguono regolarmente più di 100 cicli di commutazione al giorno e richiedono sia un'elevata frequenza di commutazione che una grande capacità di potenza.

Ottimizzato per forni di piccole e medie dimensioni fino a 200 MVA e adattabile tramite configurazioni parallele per installazioni più grandi, il 3AH4 offre resistenza e tranquillità dove più conta.

  • fino a 40,5 kV
  • fino a 40 kA
  • fino a 4000 A
  • fino a 120.000 operazioni
Interruttore a vuoto MV per operazioni frequenti - 3AH42 fino a 24 kV - posteriore

Vantaggi chiave

Durata estesa

Fino a 120.000 operazioni di commutazione con manutenzione semplice.

Manutenzione prevedibile

Intervalli di assistenza chiari riducono le sorprese e semplificano la pianificazione.

Affidabilità scalabile

I design modulari e paralleli si adattano a valutazioni più elevate preservando prestazioni affidabili.