Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Tunnel digitale: costruisca più velocemente. Operare in modo più sicuro.

Pronto prima che sia costruito: approfitti della digitalizzazione per i suoi progetti di tunnel. La digitalizzazione Le consente di aprire i suoi tunnel più velocemente e di gestirli in modo più sicuro. In collaborazione con Siemens, sfrutta i vantaggi del Digital Tunnel, dalla progettazione e ingegneria alla messa in servizio e al funzionamento.

Perché Digital Tunnel?

Che si tratti di un tunnel stradale o ferroviario, di una nuova costruzione o ristrutturazione di un sistema di tunnel esistente: ogni progetto di tunnel è una sfida tecnica e di pianificazione che richiede il rispetto di tempi e budget ristretti. In considerazione delle numerose interfacce e discipline che devono essere coordinate e del costante aumento del traffico, ciò è quasi impossibile senza l'aiuto di soluzioni digitali.

Il Digital Tunnel offre vantaggi reali

La digitalizzazione ottimizza l'intero ciclo di vita del tunnel. I guadagni in termini di efficienza e tempo ottenuti grazie alla virtualizzazione si ripagano nelle fasi di progettazione, ingegneria e messa in servizio. I vantaggi in termini di sicurezza e disponibilità sono evidenti nel funzionamento effettivo.

Avviso bianco

Riduzione degli errori

I progetti di tunnel stanno diventando sempre più complessi. Questo può avere un impatto rapido sul tasso di errore. Le soluzioni digitali aiutano a prevenire gli errori con dati trasparenti, simulazioni e test virtuali anticipati.

Bianco che fa risparmiare tempo

Risparmio di tempo

I tunnel non vengono pianificati, costruiti o modernizzati da un giorno all'altro e ogni ritardo porta rapidamente a ulteriori ritardi. Con il gemello digitale, può risparmiare tempo in tutte le fasi del progetto: ad esempio, identificando i rischi in una fase iniziale.

Risparmio sui costi bianco

Efficienza dei costi

Il costo del progetto di un tunnel è enorme. Il potenziale del Digital Tunnel è notevole: il gruppo di lavoro BIM dell'UE parte dal presupposto che la digitalizzazione possa far risparmiare il 13-21% sui costi di pianificazione e costruzione e il 10-17% sui costi operativi.

Ottimizza il suo tunnel con la digitalizzazione

Disegno al tratto color benzina di un tunnel stradale a due corsie con infrastrutture aeree e due veicoli su sfondo scuro.

Vantaggi per i designer

  • Il gemello digitale aiuta i pianificatori e gli operatori nella progettazione congiunta del tunnel.
  • I testi standardizzati delle specifiche di gara riducono al minimo gli sforzi e facilitano il confronto delle offerte.
  • Le interfacce aperte consentono una semplice connessione dei concetti di pianificazione digitale all'automazione.

Scarica le specifiche di gara in modo rapido e semplice

Vantaggi per gli integratori di sistemi

  • Grazie al PORTALE TIA, tutte le attività ingegneristiche del progetto del tunnel possono essere standardizzate, riducendo così le interfacce e consentendo un'esecuzione più rapida del progetto.
  • La simulazione e la messa in servizio virtuale consentono di risparmiare tempo e denaro durante la messa in servizio reale.
Disegno a linee color petrolio di un tunnel stradale a due corsie con un'infrastruttura aerea che mostra ventilazione e illuminazione.
Disegno a linee color petrolio di un tunnel stradale a due corsie con un'infrastruttura aerea che mostra ventilazione e illuminazione

Vantaggi per gli operatori

  • Il gemello digitale consente la modernizzazione e l'ottimizzazione continue del tunnel senza comprometterne il funzionamento continuo.
  • Un concetto completo di Difesa approfondita protegge in modo completo il tunnel dagli attacchi informatici interni ed esterni.
  • Un monitoraggio efficiente del tunnel, che può essere condotto ovunque, garantisce la trasparenza e la notifica tempestiva di potenziali guasti al fine di garantire un funzionamento regolare del tunnel.

Scopri come altri traggono vantaggio dal Digital Tunnel

Quattro tecnici in equipaggiamento di sicurezza giallo in piedi davanti all'ingresso del tunnel di Beveren.

Equans e Besix United

Tunnel di Beveren: a prova di futuro in tempi record grazie al gemello digitale

Il tunnel di Beveren, vecchio di 40 anni, un'arteria vitale per il porto di Anversa con 15 milioni di veicoli all'anno, aveva bisogno di un completo restyling in termini di sicurezza e sostenibilità. Grazie a un gemello digitale si è trasformato nel tunnel più moderno del Belgio in meno di due anni. la tecnologia Siemens ora controlla in modo intelligente e automatico tutti i suoi sistemi.