Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Automazione degli edifici Synco: edifici in un mondo digitalizzato.
Automazione degli edifici

Synco

Semplifica la messa in servizio, riduci gli sforzi e aumenta l'efficienza energetica con Synco, una soluzione completa per il controllo degli edifici che copre il controllo primario dell'impianto, l'automazione degli ambienti (HVAC ed elettrici), il funzionamento e la gestione multisito, il monitoraggio e la fatturazione remoti dell'energia.

Synco

Con Synco, Lei ottiene:

  • Installazione e messa in servizio più rapide: I controllori HVAC primari Synco 700 offrono applicazioni precaricate che coprono il 90% di tutte le applicazioni HVAC primarie. Ciò rende l'installazione più rapida e semplice senza necessità di programmazione.
  • Monitoraggio e funzionamento remoti multisito: Synco IC consente un funzionamento e una gestione remoti di edifici multisito facili e convenienti tramite app mobile, tablet o laptop.
  • Automazione HVAC per ambienti: Integri i termostati comunicanti nei sistemi di gestione degli edifici per un'automazione degli ambienti potente ed economica.
  • Automazione elettrica della stanza: Integri le applicazioni elettriche degli ambienti come il controllo dell'illuminazione e dell'ombreggiatura con Synco.
Synco product family overview with a hero image displayed.

Scopra le possibilità