Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Una persona è in piedi di fronte a un muro bianco con un'immagine in bianco e nero del volto di una persona.

Alimentatori SITOP 24 volt

SITOP, il cuore dell'automazione®, è noto per la sua estrema affidabilità per 24 V e altre tensioni di uscita. Con versatili DC UPS e moduli aggiuntivi, gestisce facilmente le condizioni di rete più critiche. Inoltre, la diagnostica e le funzioni complete aumentano la protezione.

24 VOLT SENZA INTERRUZIONI

Dai vita alla produzione con SITOP

Scopra gli alimentatori avanzati che soddisfano i requisiti più elevati nelle industrie di processo e automobilistiche, nonché nella produzione di macchine speciali.

Indipendentemente dal settore o dai requisiti, un'alimentazione efficiente e affidabile è il requisito fondamentale per il funzionamento di qualsiasi impianto. SITOP fornisce:

  • Alta efficienza: SITOP include un design salvaspazio e ottimizzato per il calore, un basso consumo energetico e l'acquisizione di dati per la gestione dell'energia.
  • Facile integrazione: Consente una progettazione facile e veloce, un monitoraggio e una diagnosi ottimizzati e concetti di alimentazione a 24 V integrati in TIA Portal o SIMATIC Step 7 grazie alla libreria SITOP.
  • Alta affidabilità: SITOP è protetto dalle interruzioni di corrente con l'ausilio di gruppi di continuità DC.

Esplora i prodotti

Ottieni una protezione completa con SITOP, compresi alimentatori avanzati per applicazioni esigenti e copertura per qualsiasi requisito industriale.

Guida alla selezione SITOP

Accedi alla semplice guida interattiva alla selezione per aiutarla a cercare un alimentatore tra le nostre principali linee di prodotti.

Un'immagine fissa di un'animazione a forma di cuore con sfondo blu.

Domande frequenti

Scopra le possibilità