I team di sviluppo automobilistico devono sapere in che modo le diverse fonti di rumore e vibrazioni dei veicoli elettrificati e convenzionali contribuiranno alle prestazioni complessive del NVH. Devono inoltre far fronte alla maggiore complessità ingegneristica di molte varianti di veicolo pur rispettando limiti di tempo e budget. Ma per farlo, non c'è quasi nessun prototipo disponibile da testare.
La previsione delle prestazioni NVH del sistema è una soluzione robusta che consente di prevedere con precisione le prestazioni NVH interne ed esterne di qualsiasi sistema in qualsiasi fase del ciclo di sviluppo. Può creare o assemblare con precisione sistemi in un ambiente virtuale utilizzando dati di test e simulazione, valutare facilmente l'effetto delle modifiche o dei componenti nelle diverse fasi di sviluppo e massimizzare l'utilizzo di tutti i dati dell'organizzazione. L'interfaccia utente è facile da usare e consente ai non esperti di prevedere con precisione le prestazioni NVH del prodotto finale. La nostra soluzione consente al suo team di sviluppo di fornire prestazioni NVH eccellenti mantenendo i tempi e i costi di sviluppo sotto controllo.