I test di controllo delle vibrazioni sono una fase cruciale nel processo di convalida di un prodotto, che garantisce che il componente o l'assieme sia in grado di resistere alle vibrazioni che si verificano nelle condizioni operative reali per cui è progettato. Gli ingegneri devono rispettare vari standard e ambienti di qualificazione delle vibrazioni per certificare un'ampia gamma di dispositivi di diverse scale e dimensioni, che richiedono un processo sicuro, altamente efficiente e flessibile.
Per garantire un processo di certificazione semplificato, Simcenter offre un pacchetto unico per replicare in modo accurato e realistico le vibrazioni a cui sarà sottoposto il suo prodotto nel corso della sua intera vita utile con uno shaker test. La nostra soluzione di fascia alta combina l'hardware di acquisizione migliore della categoria con modelli software predefiniti per eseguire test shaker a circuito chiuso con vari profili di eccitazione in ingresso, che vanno dal seno standard a quello casuale, d'urto e sinusoidale tracciato.
Esegue i test di controllo delle vibrazioni con sicurezza, dalla configurazione all'identificazione e verifica del sistema, utilizzando un'unica piattaforma per la misurazione, l'elaborazione e l'analisi. La nostra soluzione offre un ambiente scalabile e flessibile accessibile a ingegneri con diversi livelli di competenza. Il controllo delle vibrazioni di Simcenter garantisce la completa tracciabilità dei dati e dei risultati sperimentali e migliora la collaborazione e la comunicazione con colleghi con background e livelli di competenza diversi.

Simcenter
Simcenter SCADAS hardware
Aumenta la produttività per la misurazione multifisica con un'ampia gamma di hardware di acquisizione dei dati di test, dalle unità portatili ai sistemi di laboratorio ad alto numero di canali.