Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Ingegneri che esplorano la simulazione multifisica Simcenter.
Simcenter

Simulazione multifisica

Prevede con precisione le prestazioni fisiche del prodotto con l'analisi multifisica.

Affronta le sfide ingegneristiche più complesse

Una scomoda verità sull'ingegneria moderna è che non ci sono davvero più problemi facili da risolvere. Per soddisfare le esigenze del settore, non è più sufficiente fare un po' di fluidodinamica computazionale (CFD) o qualche analisi delle sollecitazioni. I problemi industriali complessi richiedono soluzioni che abbracciano una moltitudine di fenomeni fisici, che spesso possono essere risolti solo utilizzando tecniche di simulazione che attraversano diverse discipline ingegneristiche. Le soluzioni Simcenter offrono agli ingegneri una suite di strumenti per affrontare queste sfide.

Simcenter può aiutarla a semplificare la simulazione multifisica in modo da poter simulare con maggiore precisione le condizioni del mondo reale. Riunisce risolutori di livello mondiale in un'unica piattaforma, rendendo l'analisi multifisica più sicura, efficace e affidabile. I risultati di un'analisi possono essere facilmente trasferiti a cascata a quella successiva.

Simcenter 3D per la simulazione multifisica

Sfrutta l'uso di risolutori standard del settore per una gamma completa di applicazioni.

Funzionalità di simulazione multifisica

Podcast

Multifisica e macchinari industriali

Ascolta gli esperti che spiegano cos'è la simulazione multifisica, discutono dei vantaggi e guarda cosa è stata in grado di ottenere un'azienda una volta incorporata la simulazione multifisica nei propri processi.

Un ingegnere in piedi che indossa un casco in un'area industriale.

Esplora i prodotti di simulazione multifisica