Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Hypermesh NVH?

Simcenter Hypermesh NVH consente agli esperti e agli ingegneri di ingegneria assistita da computer (CAE) di identificare ed eliminare rapidamente cigolii e rumori nei prodotti in una fase iniziale di progettazione.
Gli utenti possono facilmente analizzare i rischi, identificare le cause principali, trovare una soluzione attraverso l'ottimizzazione numerica ed esplorare gli effetti causati dalle variabilità climatiche e produttive.

Una vista dall'alto del telaio di un veicolo elettrico, che mostra i suoi intricati componenti interni. L'immagine evidenzia la batteria, il motore e i vari sistemi di cablaggio, tutti disposti ordinatamente all'interno del telaio del veicolo.

Migliora la qualità percepita

Crei un'esperienza utente di alta qualità eliminando i rumori indesiderati legati a problemi di squittii, sonagli e ronzii.

Ridurre i costi di produzione

Questa soluzione semplificata identifica i rischi nelle prime fasi del processo di progettazione per ridurre i costi legati alla prototipazione non necessaria e alle correzioni rapide più avanti nella produzione.

Creare soluzioni ottimizzate

In combinazione con l'ottimizzazione strutturale, elimina i rischi di squittii e scossoni senza aggiungere peso e costi non necessari, considerando i vincoli di produzione.

Funzionalità presentate

Flusso di lavoro guidato e automatizzato

L'esperienza utente intuitiva e basata sui processi automatizza le attività ripetitive di pre e post-elaborazione per consentire agli utenti di identificare rapidamente i rischi di squeak e rattle, guidando decisioni di progettazione più rapide e migliori.

Le mani di una persona sono visibili all'interno di un'auto, una sul volante e l'altra che interagisce con il touchscreen e una manopola del sistema di infotainment.

Risultati iniziali del rischio di squeak and rattle

Le zone a rischio di squittii e rumori vengono immediatamente identificate, contrassegnate e visibili all'utente. Non è necessario approfondire la post-elaborazione.

Un altoparlante intelligente, grigio con una base rivestita in tessuto e una parte superiore grigio scuro con quattro pulsanti, si trova su una superficie di legno accanto a una pianta verde.

Database dei materiali Ziegler

Preveda i fenomeni di stick-slip per diversi materiali con la nostra perfetta integrazione con il Database PEM di Ziegler.

Interno dell'auto con volante, cruscotto, display digitale e punti verdi/rossi che delineano i contorni.

Causa principale e diagnosi

Identifica facilmente la causa principale dei problemi ed esegue studi ipotetici attraverso un'analisi di sensibilità senza rieseguire il modello.

promozione hypermesh squeak and rattle root cause e diagnosi 640x480

Studio delle variabilità

Valuti il rischio di cigolii e rumori prendendo in considerazione le variabilità di produzione come le variazioni di spessore, la rigidità dei collegamenti e le condizioni di invecchiamento del prodotto.

Una giovane donna con gli occhi chiusi, con la cintura di sicurezza e un cardigan di colore chiaro, riposa sul sedile posteriore di un'auto.

Scopri come gli altri utilizzano Simcenter Hypermesh NVH

Select...

Simcenter Hypermesh NVH nella prevenzione della garanzia

Nel tempo, le vibrazioni continue possono logorare i componenti e causare guasti. Usa Simcenter Hypermesh NVH per monitorare dove e con che frequenza i componenti interagiscono e valutare le possibili correzioni. L'abrasione della vernice è un altro costoso problema di garanzia causato da sfregamenti imprevisti tra due sottosistemi o componenti. Simcenter Hypermesh NVH fornisce una risposta immediata sui casi in cui esiste un rischio maggiore di abrasione della vernice.

Una foto ravvicinata di una persona che indossa guanti bianchi, con in mano un chip CPU sopra la scheda madre di un laptop, con un cacciavite appoggiato su un modulo RAM.