Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Hypermesh CFD?

Simcenter Hypermesh CFD è una potente soluzione di pre e post-elaborazione per la fluidodinamica computazionale (CFD), ottimizzata per supportare risolutori CFD autonomi. Semplifica il flusso di lavoro per gli ingegneri per importare geometrie complesse, preparare mesh di alta qualità e analizzare i risultati con un controllo ed un'efficienza eccezionali. Sfruttando funzionalità avanzate, Simcenter Hypermesh CFD riduce significativamente i tempi di consegna per la preparazione del modello e l'interpretazione approfondita dei risultati.

hypermesh-cfd-product-og-1200x630

Sfruttare al massimo il suo risolutore CFD autonomo

Migliora la potenza del suo risolutore CFD autonomo con le solide funzionalità di pre e post-elaborazione di Simcenter Hypermesh CFD. Prepara in modo efficiente CAD complessi e ripara geometrie, genera mesh di alta qualità e sblocca informazioni più approfondite.

Preelaborazione e mesching superiori

Ottieni un controllo senza precedenti sulla sua configurazione CFD con le funzionalità avanzate di pre-elaborazione e meshing di Simcenter. Prepara in modo efficiente CAD complessi e genera mesh di superfici e volumi impermeabili di alta qualità per simulazioni accurate.

Post-elaborazione e visualizzazione approfondite

Sblocca informazioni più approfondite dai suoi risultati CFD con una post-elaborazione ad alte prestazioni. Crea visualizzazioni dinamiche, analizza diversi campi di risultati e genera report completi per una comunicazione chiara ed efficace.

all

Post-elaborazione e visualizzazione approfondite

Crea piani di slice dinamici, linee aerodinamiche, isosuperfici e contorni da diversi campi di risultati. Crea campi derivati con espressioni e genera report completi per una comunicazione chiara ed efficace della sua analisi.

Scopri come gli altri utilizzano Simcenter Hypermesh CFD

Select...

Simcenter Hypermesh CFD nel settore automobilistico e dei trasporti

Simcenter Hypermesh CFD fornisce mesh neutri e di alta qualità per l'aerodinamica dell'intero veicolo, la gestione termica e l'aeroacustica. La sua gestione avanzata della geometria e il controllo dello strato limite aiutano gli esperti di CFD a generare mesh robuste e ripetibili per una simulazione accurata tra i cicli di progettazione.

La mano di una persona viene mostrata vicino alla presa d'aria del cruscotto di un'auto, con il pulsante delle luci di emergenza visibile.

Domande frequenti