Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un dipendente di Russelectric lavora sui computer davanti a una linea dei suoi prodotti.

Russelectric: Sistemi di alimentazione e controlli

Il portafoglio Russelectric include sistemi di commutazione ultra affidabili e ad alta velocità con quadri in parallelo e interruttori di trasferimento automatici. Accedi all'ingegneria innovativa e all'assistenza e al supporto leader del settore con Siemens.

SISTEMI DI COMMUTAZIONE AD ALTA VELOCITÀ

Personalizzi la soluzione giusta per la sua strategia

Progettiamo e costruiamo sistemi e apparecchiature di controllo dell'alimentazione in loco ad alta integrità per molte applicazioni.

  • Applicazioni mission-critical: Dagli ospedali e aeroporti alle strutture di difesa, i nostri prodotti aiutano a proteggere le funzioni critiche
  • Prodotto negli Stati Uniti: Tutti i prodotti sono progettati e costruiti in Massachusetts e Oklahoma
  • assistenza sul campo 24 ore su 24: I nostri tecnici formati in fabbrica installeranno, manterranno e aggiorneranno le sue apparecchiature

Scarichi la Guida alle vendite di Russelectric per saperne di più sulle nostre competenze principali.

Trovi un rappresentante commerciale di zona vicino a Lei

A person is standing in front of a Siemens product, possibly a machine or equipment, with a blue background.

Esplora i prodotti

Garantire un'alimentazione ininterrotta con soluzioni affidabili e di alta qualità che soddisfano severi requisiti di prestazioni e affidabilità.

Select...
Russelectric logo

Per le strutture critiche, l'operatività del 100% è essenziale

Per la maggior parte delle aziende, una perdita di energia è semplicemente un inconveniente. Ma, per alcune aziende, la sopravvivenza dipende dall'energia. Per queste aziende, una perdita di energia sarebbe disastrosa, con conseguente perdita di vite umane o perdita di proprietà, dati o reddito così grande da mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa dell'azienda. Queste aziende fanno di tutto per garantire il 100% di operatività, progettando e costruendo strutture mission critical per proteggere computer e apparecchiature di telecomunicazione sensibili da sovratensioni, picchi, blackout o altri problemi di qualità dell'alimentazione che potrebbero corrompere i dati o distruggere l'elettronica sensibile. È per strutture critiche come queste che Russelectric costruisce i sistemi di controllo dell'alimentazione di emergenza e di riserva della massima qualità e affidabilità.

Quindi, se la sua azienda potesse facilmente resistere a una perdita di energia, qualsiasi sistema di controllo dell'alimentazione andrà bene. Ma se la sua attività è tale che una perdita di energia sarebbe devastante, non accontentarsi dei migliori sistemi di controllo dell'alimentazione disponibili ovunque...

Scopra le possibilità