Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un'immagine del prodotto di un dispositivo Ethernet industriale Profinet con una combinazione di colori blu e bianco.

PROFINET — Comunicazione in tempo reale sul campo

Ottimizza la sua comunicazione industriale con PROFINET. Il principale standard Industrial Ethernet consente una connettività in tempo reale, sicura, robusta e flessibile dal campo al cloud.

Comprovato. Performante. PROFINET

Comunicazione industriale per la digitalizzazione

PROFINET è uno standard di comunicazione affidabile a livello globale e ad alte prestazioni che offre apertura, flessibilità, efficienza e prestazioni eccezionali. Collega perfettamente macchine e sistemi in tutti gli ambienti industriali, sbloccando il potenziale economico della digitalizzazione e consentendo una rete perfetta tra OT e IT.

Apertura: Raggiunga una vera integrazione indipendente dal fornitore con lo standard Industrial Ethernet aperto che protegge gli investimenti esistenti, supporta la messa in servizio e la diagnostica tramite tecnologie web standard e vari strumenti e converge in linea con tecnologie moderne come OPC UA.

Flessibilità: Implementare concetti di automazione altamente adattabili attraverso architetture di impianto versatili, applicazioni mobili, wireless e relative alla sicurezza, topologie di rete espandibili e perfetta interoperabilità con OPC UA.

Efficienza: Riduce i tempi di inattività, gli interventi di manutenzione e il consumo di risorse con ingegneria intelligente, test predittivi, messa in servizio rapida, diagnostica completa, funzioni di risparmio energetico e cablaggio unificato per tutte le macchine, diagnostica e comunicazione IT.

Prestazioni: Aumenta la produttività grazie alla convergenza IP e alla comunicazione in tempo reale, al controllo preciso del movimento, alle strutture di rete scalabili, all'elevata robustezza, all'avvio rapido dei dispositivi e allo scambio di dati deterministici ultraveloci.

Cables in connected to a device with illuminated green status lights.

Esplora i prodotti

Configura, monitora e ottimizza le reti PROFINET con potenti strumenti software. Consentire una messa in servizio rapida, un'ispezione automatizzata, una pianificazione e una convalida proattive per garantire una comunicazione industriale efficiente e resiliente.

PROFINET — Produttività alla potenza di quattro

Scopra come può aumentare la sua produttività con i profili PROFINET. Ascolti alcune esperienze dei clienti su come implementare questi fattori.

Domande frequenti

Scopra le possibilità

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity per l'industria

Informazioni sulla sicurezza

Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere continuamente un concetto di sicurezza industriale olistico e all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono solo un elemento di tale concetto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, visiti.