Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Gencellicon

Certificatore dei vincoli

Una piattaforma di vincoli di approvazione fornisce retrocessione, definizione del budget ed equivalenza gerarchica dei vincoli temporali in qualsiasi fase del flusso ASIC o FPGA. Il certificatore dei vincoli fornisce funzionalità complete per convalidare i vincoli e le eccezioni temporali rispetto all'HDL sottostante.

Funzionalità avanzate di vincoli temporali con Excellicon

L'acquisizione consente ai progettisti di SoC di accelerare la chiusura del progetto e migliorare la correttezza dei vincoli con la gestione.

Perché Constraints Certifier

Constraints Certifier utilizza algoritmi formali per verificare i vincoli temporali, fornendo così un'analisi accurata e approfondita sia del progetto che dei vincoli temporali associati. L'utilizzo di un motore formale per analizzare il comportamento del progetto e dei file SDC riduce il rumore e i falsi avvisi associati ai metodi di controllo statico. I progettisti possono generare un SDC incrementale nel caso in cui all'SDC originale manchino dei vincoli. Quando si tratta dell'intento del progettista nel file SDC associato, gli SVA possono acquisire i requisiti per un'ulteriore simulazione per ottenere risultati precisi.

Domande frequenti

Il controllo dell'equivalenza temporale viene tradizionalmente definito controllo dall'alto al blocco dei vincoli temporali l'uno rispetto all'altro. Tuttavia, spesso è necessario verificare due diverse versioni di un progetto rispetto allo stesso file di vincoli temporali o un file di vincoli rispetto a due progetti. Constraints Certifier offre una capacità completa per verificare i vincoli temporali rispetto al progetto.