Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Progettazione di fabbrica

Scopra un nuovo livello di collaborazione con un set di strumenti che consente un flusso di lavoro completo per la progettazione di macchine e impianti, fornendo la massima qualità di progettazione nel più breve tempo possibile.

WEBINAR ON-DEMAND

Designcenter per test di accettazione in fabbrica virtuali

Scopri come sfruttare il gemello digitale completo, la messa in servizio virtuale per macchinari industriali e la fabbrica virtuale con una soluzione CAD 3D.

Veduta aerea di uno stabilimento di produzione con "digital twin" sovrapposto.

Layout di fabbrica, progettazione delle linee e ottimizzazione

Crea, simula, visualizza e ottimizza i progetti di fabbrica 3D più velocemente per migliorare la logistica di fabbrica e le operazioni di flusso dei materiali prima della produzione a pieno volume.

I progettisti stanno pianificando e simulando virtualmente le fabbriche intelligenti del futuro attraverso processi digitalizzati. La fabbrica virtuale è creata in 3D con strumenti di layout e ottimizzazione, che ci consentono di progettare, impaginare e configurare l'ambiente di fabbrica e ottimizzare le operazioni di fabbrica. Consentendo ai team di pianificazione delle strutture e di progettazione delle linee di vedere virtualmente i risultati dei piani, può evitare spese costose e sprechi di risorse che si verificano quando si scoprono problemi in strutture fisiche reali.

Durante la progettazione e la pianificazione delle linee di fabbrica, l'impatto del posizionamento e dell'accesso alle apparecchiature è difficile da realizzare utilizzando gli strumenti convenzionali di layout di fabbrica. Comprendere la produttività delle singole linee della fabbrica è fondamentale per i produttori, così come capire come il materiale si muove all'interno dello stabilimento. L'inefficienza può diffondersi in tutta la fabbrica e nei suoi sistemi di produzione se non è in grado di ottimizzare il layout della fabbrica sulla base dei dati ottenuti durante le fasi di pianificazione e analisi dell'ingegneria di produzione.

Con le soluzioni Designcenter, può progettare e visualizzare rapidamente i layout delle linee di produzione e associarli alla pianificazione della produzione. Può facilmente ottimizzare il processo specificando ogni fase di produzione fino alla gestione di una singola risorsa di produzione, come un robot o un dispositivo.

Diversi robot che lavorano su una linea di produzione in una fabbrica.
eBook

L'impatto del software per digital twin sulla produzione

Scopri come i costruttori di macchine utilizzano il software digital twin per adattarsi alle ultime tendenze del settore manifatturiero, come la personalizzazione orientata al consumatore, le macchine intelligenti, l'iperautomazione, la concorrenza globale e i nuovi modelli di business.

Professionista della produzione con giubbotto catarifrangente ed elmetto verde che analizza un macchinario industriale.