Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un rendering HD3D del progetto di una nave realizzato in NX CAD sull'oceano.
CAD immersivo

NX Immersive Explorer

Visualizza e rivedi i dati CAD in un'esperienza VR o desktop immersiva e interattiva. Esplora e sviluppa progetti prima di dedicare risorse alla prototipazione fisica, il tutto in un ambiente completamente immersivo e completo.

Video

NX Immersive Explorer

Guarda il video per saperne di più su NX Immersive Explorer. Questo modulo aggiuntivo è disponibile tramite Value Based Licensing nella versione di dicembre 2023 di NX CAD e successive.

Vantaggi di NX Immersive Explorer

  • Visualizza i modelli in un ambiente 3D immersivo per le revisioni dei progetti
  • Usa i controller manuali per interagire con i progetti nello spazio virtuale
  • Visualizza le sezioni trasversali del suo modello per comprendere la struttura interna
  • Si muova liberamente nei suoi progetti e ambienti
  • Applica scene del mondo reale per modellare l'ambiente circostante
  • Supporta la maggior parte dei kit VR HMD di serie tramite OpenXR

Recensioni di design coinvolgenti

Sperimenta le revisioni dei progetti in un ambiente 3D immersivo per interagire ed esplorare i suoi modelli. Può utilizzare cuffie VR e controller manuali per navigare, interagire e rivedere i suoi modelli CAD all'interno di questo spazio immersivo.

Un rendering immersivo di un trattore giallo con bracci di carrello elevatori attaccati nello spazio NX CAD Immersive Explorer.

Scene ambientali modello

3D CAD model of a car engine in an immersive virtual environment with holographic interface elements

Migliora le visualizzazioni dei modelli e il cambiamento delle scene negli ambienti circostanti per aggiungere contesto ai suoi progetti. Può navigare in questi ambienti di progettazione e muoversi liberamente in tutte le direzioni o teletrasportarsi istantaneamente in luoghi specifici, anche su piattaforme.

Markup delle note di progettazione

Raccolga facilmente le sue note di progettazione e il feedback del team di revisione in un ambiente immersivo. Crea markup, annotazioni e post-it all'interno di un ambiente immersivo per acquisire commenti, input e promemoria durante le revisioni dei progetti.

3D CAD software interface showing a mechanical part model with design note markups and measurement annotations

Interazione con il controller manuale

Hand interacting with holographic 3D model interface, showcasing immersive design software in virtual reality environment

Studia l'efficienza del design utilizzando i controller manuali per manipolare i suoi progetti. Esplora flussi di lavoro di revisione efficienti e interagisci in modo coinvolgente con i modelli e le singole parti, inclusi l'acquisizione e il riposizionamento dei componenti.

Display Assembly Navigator

Naviga e interagisce con l'Assembly Navigator in modalità VR per una maggiore immersione. Questo display di controllo simulato è presente all'interno dell'applicazione e Le offre la possibilità di spostare, ruotare e ridimensionare i componenti.

L'Assembly Navigator si apre nell'ambiente NX CAD NX Immersive Explorer con la progettazione di un eRod nell'ambiente di Marte.

Sezionamento dei modelli

3D CAD model of mechanical part with cross-section view, showing internal components and structure

Visualizza la sezione trasversale di un assieme con qualsiasi orientamento per esaminare la disposizione interna delle parti. Questo esclusivo strumento immersivo Le consente di visualizzare e comprendere meglio le caratteristiche degli interni fornendo al contempo una chiarezza generale del design.

Istantanee per le recensioni di design

Acquisisca istantaneamente istantanee DMU dai suoi progetti attuali e li salvi nella libreria. Il recupero di un'istantanea ripristinerà tutti i dati della scena visibili al momento della sua acquisizione, uno strumento utile per documentare le iterazioni di progettazione e rivisitare i modelli durante le revisioni del team.

Libreria di istantanee recuperata in NX Immersive Explorer con 6 istantanee del progetto di un aereo, inclusi markup e note.

Esperienza 3D immersiva su monitor 2D

Person using computer with 3D model on screen, surrounded by holographic interface projections

Visualizza i modelli in uno spazio 3D virtuale utilizzando un monitor 2D tradizionale, senza bisogno di cuffie! Può entrare nell'ambiente virtuale senza cuffie e navigare tra le scene in modalità immersiva a tutto schermo per ottenere ulteriori informazioni sui suoi progetti.

Licenze basate sul valore NX NX CAD

Prova NX Immersive Explorer con licenze token

Il modulo NX Immersive Explorer è immediatamente disponibile in NX CAD tramite Licenze basate sul valore. Questo straordinario livello di fedeltà visiva abbinato al software NX dinamico Le consente di sperimentare, interagire e convalidare i gemelli digitali in un mondo virtuale fotorealistico.

Grafica che mostra la relazione tra utenti, token e prodotti

Aumenta la sua immersione con NX Immersive Designer

Siemens ha collaborato con Sony per creare un esclusivo display XR con tecnologia immersiva (HMD) da utilizzare esclusivamente con il software NX™ Immersive Designer.

L'HMD di Sony offre il modo più preciso e naturale per sperimentare, interagire e collaborare in 3D. La straordinaria fedeltà visiva, abbinata all'integrazione dinamica di software e hardware, consente agli utenti di sperimentare Immersive Engineering con i flussi di lavoro più fluidi e fluidi.

Strumento trasformativo da utilizzare nell'intero portafoglio Siemens Xcelerator, l'HMD di Sony amplifica le possibilità colmando il divario tra il mondo reale e quello digitale.

Esplora NX Immersive Designer

Scopri di più sul display frontale Sony XR

Uomo che indossa un display 3D Sony montato sulla testa