Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Strumenti di progettazione di prodotti

Modellazione 3D di Designcenter

Fornendo strumenti di modellazione CAD 2D e 3D potenti e versatili, Designcenter Le consente di utilizzare liberamente qualsiasi approccio di modellazione adatto alla sua sfida di progettazione e La aiuta a immettere prodotti innovativi sul mercato più rapidamente.

Versioni di prova gratuite di 30 giorni

Prova il software Designcenter

Inizia a progettare oggi con una versione di prova gratuita di Designcenter, una soluzione leader nella progettazione di prodotti. Scopri come sviluppare prodotti di alta qualità utilizzando le funzionalità di progettazione ad alte prestazioni di Designcenter.

Un uomo è seduto a una scrivania e guarda il suo computer.

Progettazione di assiemi

Crea e gestisci modelli di assemblaggio di qualsiasi dimensione o complessità con potenti strumenti CAD per la progettazione di assiemi. Con il supporto delle tecniche dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, può gestire e navigare tra i modelli di assemblaggio e mantenere il suo team organizzato e in linea:

  • Gestisce quotidianamente progetti di assemblaggio complessi
  • Strutture e vincoli di controllo dell'accesso per gli assiemi parametrici che semplificano le modifiche di progettazione e accelerano la modellazione di configurazioni, opzioni e varianti
  • Design nel vero contesto del suo prodotto
  • Convalida i suoi progetti e identifica e risolve i problemi con il supporto completo dei prototipi digitali
Un assieme di una nave in NX con alcuni componenti rimossi per rivelare la struttura interna.

Modellazione delle funzionalità

Progetta la prossima generazione di prodotti in modo più rapido e meno costoso. In un'unica soluzione di modellazione, utilizza la modellazione parametrica completa e ad alte prestazioni di wireframe, superfici, solidi e sfaccettature insieme alla potenza di modellazione diretta della tecnologia sincrona.

La combinazione di tecniche di modellazione delle feature con la tecnologia sincrona Le offre un approccio rapido alla creazione dei progetti di cui ha bisogno.

Un componente in NX con dimensioni 3D create da NX Model Based Defintion che vengono applicate a una feature di foro.

Progettazione a forma libera

Esplora rapidamente concetti di progettazione alternativi con il software di modellazione a mano libera Designcenter.

Questo set di strumenti versatile e integrato combina la modellazione 2D, 3D, curva, superficiale, solida, sfaccettata e sincrona per la creazione, la valutazione e la modifica di forme rapide e semplici.

Con strumenti avanzati di modellazione a forma libera, analisi delle forme, rendering e visualizzazione, ottiene tutte le funzionalità dei sistemi di progettazione industriale dedicati, oltre alla completa integrazione con la progettazione, la simulazione e la produzione di Designcenter per accelerare lo sviluppo.

Immagine di un velivolo a livello concettuale in fase di progettazione con NX Realize Shape, un'applicazione di modellazione di suddivisioni.

Designcenter Sketch

Migliori la sua produttività. Ogni strumento CAD meccanico ha una qualche forma di schizzo, tutti basati sugli stessi concetti fondamentali. I vecchi approcci Le impediscono di iterare in modo efficiente e Le consentiranno di cambiare idea e adattare rapidamente il suo schizzo. Si basano sulla costruzione di molte regole e relazioni che controllino il comportamento.

Prova il nostro nuovo approccio agli schizzi. Le nostre più recenti funzionalità di sketch riducono il tempo degli utenti per acquisire idee fino a oltre il 30%. Per molti utenti, trascorrono fino al 15% della giornata a disegnare: ridurli anche di un piccolo margine comporta un significativo miglioramento della produttività.

Immagine di un profilo NX Sketch dimensionato con una dimensione angolare modificata e le relazioni dello schizzo visualizzate.

Progettazione di parti in lamiera

Crea in modo efficiente parti in lamiera sulla base della conoscenza del settore delle proprietà dei materiali e dei processi di produzione, utilizzando una terminologia e flussi di lavoro familiari.

Accedi agli strumenti di progettazione della lamiera del Designcenter che incorporano informazioni sul materiale e sulla piegatura, consentendo al modello di rappresentare il componente formato e le forme vuote appiattite. Può convertire rapidamente modelli solidi in componenti in lamiera e creare parti in lamiera che racchiudono altri componenti. Designcenter Advanced Sheet Metal offre funzioni che consentono di modellare parti in lamiera con forme più complesse.

Un componente in fase di progettazione in NX Sheetmetal Design con l'aggiunta di 3 flange.
Caso studio

MET

Bicycle helmet innovator reduces product development cycle by six months with NX.
Customer Success Story

Ciclisti sicuri con i caschi in 3D

Azienda:MET

Settore industriale:Beni di consumo e vendita al dettaglio

Sede:Talamona, Sondrio, Italy