I progettisti stanno pianificando e simulando virtualmente le fabbriche intelligenti del futuro attraverso processi digitalizzati. La fabbrica virtuale è creata in 3D con strumenti di layout e ottimizzazione, che ci consentono di progettare, impaginare e configurare l'ambiente di fabbrica e ottimizzare le operazioni di fabbrica. Consentendo ai team di pianificazione delle strutture e di progettazione delle linee di vedere virtualmente i risultati dei piani, può evitare spese costose e sprechi di risorse che si verificano quando si scoprono problemi in strutture fisiche reali.
Durante la progettazione e la pianificazione delle linee di fabbrica, l'impatto del posizionamento e dell'accesso alle apparecchiature è difficile da realizzare utilizzando gli strumenti convenzionali di layout di fabbrica. Comprendere la produttività delle singole linee della fabbrica è fondamentale per i produttori, così come capire come il materiale si muove all'interno dello stabilimento. L'inefficienza può diffondersi in tutta la fabbrica e nei suoi sistemi di produzione se non è in grado di ottimizzare il layout della fabbrica sulla base dei dati ottenuti durante le fasi di pianificazione e analisi dell'ingegneria di produzione.
Con le soluzioni Designcenter, può progettare e visualizzare rapidamente i layout delle linee di produzione e associarli alla pianificazione della produzione. Può facilmente ottimizzare il processo specificando ogni fase di produzione fino alla gestione di una singola risorsa di produzione, come un robot o un dispositivo.