In che modo COMOS aiuta a implementare l'ingegneria modularizzata?
Modelli intelligenti: COMOS consente di implementare in modo coerente l'ingegneria modulare per tutte le discipline, dalla preparazione delle proposte e ingegnerizzazione fino al completamento del progetto. I moduli intelligenti consentono un elevato grado di flessibilità nelle offerte e nella pianificazione; le richieste dei clienti possono essere implementate individualmente e con precisione, il che può ridurre significativamente l'eccessiva e insufficiente ingegneria.
Configuratore creato per garantire la coerenza: Il configuratore in COMOS Le consente di creare e applicare modelli intelligenti standardizzati per un lavoro rapido ed efficiente, il tutto senza una programmazione complessa. Qualsiasi tipo di piano interattivo, come i diagrammi delle tubazioni e della strumentazione, nonché le specifiche tecniche e gli elenchi delle parti, viene generato sulla base di driver varianti. I modelli intelligenti possono essere riutilizzati per la progettazione e i ricalcoli successivi.
Saperne di più su Ingegneria modularizzata
Quali vantaggi offre COMOS come sistema di gestione di dati e documenti (DDMS)?
Sempre conforme: I flussi di lavoro di sicurezza e conformità, i processi di approvazione e la mappatura dei dati sono sempre conformi grazie alla gestione elettronica integrata di dati e documenti. L'industria farmaceutica, così come altri settori come quello degli alimenti e delle bevande, può rispettare rigorose autorità nazionali e internazionali, come la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
Facile fin dall'inizio: Già nella fase di progettazione e ingegneria, il software genera la struttura documentale necessaria sulla base di modelli standardizzati. Il database uniforme e il rigoroso orientamento agli oggetti garantiscono un'elevata qualità e coerenza dei dati, il che a sua volta semplifica notevolmente la gestione della conformità.
Documentazione senza interruzioni: La coerenza del progetto e dell'impianto, nonché delle specifiche dei materiali e dei fornitori, può essere facilmente verificata, mentre i risultati dei test della qualifica operativa possono essere documentati, archiviati e recuperati. Tutti i processi sono mappati in modo ottimale e la documentazione senza interruzioni garantisce un tasso di errore minimo. I programmi di manutenzione generati automaticamente consentono anche una supervisione efficiente dell'impianto.
Saperne di più sul DDMS (Sistema di gestione di dati e documenti)
In che modo COMOS supporta la manutenzione intelligente dei dispositivi mobili?
COMOS Mobile Worker offre:
Integrazione per tutto il mondo: La soluzione mobile COMOS integrata e il modulo COMOS MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) forniscono un unico sistema per la gestione, la pianificazione e l'organizzazione del funzionamento e della manutenzione, inclusa la documentazione dell'impianto. Gli ordini di manutenzione possono essere elaborati in modo efficiente, i dati e i documenti possono essere visualizzati e modificati in loco e persino la redline può essere eseguita direttamente sul campo.
Manutenzione massimizzata: COMOS consente uno scambio di dati bidirezionale tra il database centrale e i terminali mobili tramite l'Asset Information Management System. Ciò consente al personale addetto alla manutenzione degli impianti dell'industria chimica, farmaceutica e petrolifera e del gas di elaborare in modo efficiente gli ordini di manutenzione, registrare i messaggi di errore e creare una documentazione immediata.
Piena trasparenza: Gli eventi possono essere assegnati a singoli componenti con diversi livelli di priorità, fornendo agli specialisti dell'assistenza un quadro completo della situazione nell'impianto. La documentazione dell'impianto può essere continuamente aggiornata e il feedback dal campo è immediatamente disponibile per tutti gli utenti COMOS.
Dati in tempo reale: Il COMOS Mobile Worker elimina le lunghe fasi di post-elaborazione e i relativi errori grazie a una soluzione server che combina i dati provenienti da singole fonti. Che si affidi a strumenti Siemens come il sistema CAE COMOS o a sistemi di terze parti, il server combina foto, modelli 3D di pompe, video e altro per assistere i dipendenti sul campo.
Più facile da trovare: La funzione di realtà aumentata e navigazione del COMOS Mobile Worker consente all'operatore sul campo di trovare facilmente dispositivi sul campo e fonti di problemi. L'operatore sul campo conosce la posizione del dispositivo e il percorso più veloce, garantendo la massima efficienza e la riduzione degli errori.
Scambio bidirezionale rapido: COMOS Mobile Worker consente la sostituzione efficiente di un componente, come una pompa, sulla base di un piano dettagliato del flusso di lavoro di manutenzione. Il dipendente riconosce ogni passaggio specificato e, una volta completato, segnala che la pompa è stata sostituita. La modalità operativa bidirezionale garantisce che lo stato attuale sia documentato correttamente in ogni momento e facilita la preparazione per gli audit.
Saperne di più su Comos Mobile Worker.
In che modo COMOS sfrutta i dati intelligenti per gli impianti dismessi?
Digitalizzazione degli impianti dismessi: Le soluzioni personalizzate per l'abilitazione delle aree dismesse consentono la gestione centralizzata dei dati, il che migliora la pianificazione della manutenzione e accelera la rimessa in servizio. Il modello di dati orientato agli oggetti e l'architettura di sistema aperta consentono di importare facilmente dati e documenti (1D/2D/3D) dalle fasi di progettazione e operative al sistema di gestione del ciclo di vita dell'impianto in qualsiasi momento.
Dai dati al gemello digitale: I dati sottostanti intelligenti possono essere creati da tutti i tipi di documenti, inclusi file di immagine e PDF. Ad esempio, è possibile utilizzare tecniche innovative per registrare e digitalizzare un'immagine aggiornata dell'impianto sulla base di immagini di droni o scansioni laser. Questo pone le basi per il gemello digitale, che rende più efficiente la conversione o l'espansione delle sezioni dell'impianto esistenti.
Rimessa in servizio rapida, maggiore produttività: Utilizzando un'unica piattaforma centrale, gli impianti più recenti possono funzionare in modo più efficiente mentre gli impianti più vecchi possono essere modernizzati in modo affidabile. COMOS indica immediatamente dati non coerenti e confronta lo stato «così progettato» dell'impianto con il suo stato «così costruito».
Saperne di più su Smart Data per Brownfield.