Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Programma per i Partner

Programma di partner tecnologici per il SIVACON S8

Siemens è un partner affermato per i costruttori di pannelli. Le nostre soluzioni modulari di distribuzione dell'energia consentono a ciascun partner di scegliere una profondità individuale di valore aggiunto nell'uso delle schede di distribuzione dell'alimentazione e del centro di controllo motori SIVACON S8. Scopri i vantaggi esclusivi del nostro programma per i partner.

Tecnologia globale, esperienza dei partner locali

Il programma SIVACON S8 Technology Partner offre il meglio di entrambi i mondi: una tecnologia globale all'avanguardia e i vantaggi dell'esecuzione locale dedicata. Combina una comprovata esperienza con la forza regionale dei costruttori di pannelli certificati, creando soluzioni intelligenti e a prova di futuro per la distribuzione di energia a bassa tensione. Unendo una qualità affidabile al know-how locale, i clienti beneficiano di sicurezza certificata, prestazioni affidabili e supporto completo, dalla pianificazione all'assistenza in loco.

Elementi di una solida partnership

Il nostro programma per i partner offre vantaggi decisivi per rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza. I nostri partner tecnologici beneficiano dell'esperienza di un produttore di schede di distribuzione dell'energia riconosciuto a livello mondiale. Scopra come Siemens contribuisce a una partnership di successo.

Select...

Schede di distribuzione dell'alimentazione a bassa tensione SIVACON S8

Sicuro, flessibile ed efficiente

Più sostenibile Schede di distribuzione dell'alimentazione SIVACON S8 e MCC fornire il massimo grado di sicurezza per persone e sistemi con una verifica della progettazione testata in conformità alla norma IEC 61439-2. Soluzioni tecnicamente impegnative nella distribuzione dell'energia a bassa tensione possono essere implementate con queste schede di distribuzione dell'alimentazione fino a 7.000 A.

Motor Control Center per le massime esigenze industriali

Il design di montaggio universale con unità estraibili consente una distribuzione sicura e coerente dell'alimentazione con applicazioni flessibili per impianti industriali. Con requisiti che cambiano frequentemente, come le modifiche delle prestazioni del motore o l'aggiunta di nuovi carichi, i tempi di cambio sono brevi e la disponibilità del sistema aumenta grazie alla gestione facile e sicura.

SIVACON-S8
Sivacon-S8-Technology-Partner-program-white medium

Il programma per i partner: il percorso verso il successo condiviso

Che si tratti della nostra esperienza nella produzione di schede di distribuzione dell'energia, di prodotti innovativi, di corsi di formazione individuali, di strumenti di configurazione che supportano il processo di progettazione o di supporto esclusivo, il nostro programma per i partner offre vantaggi decisivi per rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza. I nostri partner tecnologici beneficiano dell'esperienza di un produttore di schede di distribuzione dell'energia riconosciuto a livello mondiale.

Esplora in dettaglio i centralini SIVACON S8

Select...
e06b6d2c-41d8-4a1a-902b-7715546766a2--sivacon-s8-hotspot-Circuit-breaker

Design dell'interruttore

Per i campi di immissione o per i consumatori ad alta potenza, la tecnologia degli interruttori automatici è la soluzione ottimale.

I suoi vantaggi:

  • Tecnologia economica per applicazioni con maggiore consumo energetico
  • Sicurezza grazie al funzionamento, al test e alla posizione di separazione quando la porta è chiusa
  • Larghezza di campo ottimale per ogni dimensione dello switch
  • Spazio ottimale per i collegamenti via cavo di qualsiasi dimensione
  • Connessione omologata ai sistemi di canalizzazione delle sbarre SIVACON 8PS

Building Information Modeling (BIM) per costruttori di pannelli

Perfettamente attrezzato per il futuro della costruzione di pannelli, con plug-in BIM

Sempre più aziende apprezzano il valore di avere una rappresentazione digitale esatta dei propri edifici. La domanda di dati BIM (Building Information Modeling) sta crescendo rapidamente anche nell'ingegneria elettrica. I dati IFC necessari possono essere estratti direttamente dalla configurazione di SIMARIS tramite SIMARIS xchange e integrato nei gemelli digitali degli edifici.

Ciò significa che tutti i requisiti dei clienti per una connessione BIM integrata possono essere soddisfatti rapidamente e facilmente. In qualità di costruttore di pannelli, può garantire ordini e vantaggi competitivi con il plug-in, il che significa che è perfettamente attrezzato per le esigenze di domani.

Garantire la fattibilità futura: come funziona il plug-in BIM

I clienti richiedono modelli BIM «così come sono stati costruiti» più che mai. Sebbene in precedenza i dati pianificati potessero essere estratti per la condivisione con i professionisti, come i responsabili di progetto di ingegneria elettrica, gli appaltatori generali o gli architetti, non contenevano il livello di dettaglio richiesto. Con il plug-in BIM, i dati IFC as-built possono essere estratti direttamente dalla configurazione SIMARIS, trasmessi facilmente a vari specialisti di sistema e integrati senza problemi nei modelli di edifici esistenti.

Estrarre direttamente i dati IFC: i suoi vantaggi come costruttore di pannelli

Le nuove esigenze dei clienti e la crescente domanda di soluzioni digitali come il BIM possono essere difficili. Soddisfa i nuovi requisiti nella costruzione di pannelli con facilità utilizzando il plug-in BIM. Risparmia tempo prezioso con la funzione di esportazione diretta, senza bisogno di deviazioni complicate. È molto più facile condividere i dati con altre operazioni. Integri perfettamente i dati IFC nei gemelli di edifici esistenti e interagisca con diversi settori senza problemi. Lei è inoltre conforme alla legge per quanto riguarda gli appalti pubblici.

Componenti e software SENTRON

Trasparenza digitale per una maggiore efficienza

Il portafoglio SENTRON per la distribuzione di energia a bassa tensione combina perfettamente componenti di alta qualità con un software intelligente. Da dispositivi affidabili di protezione, commutazione e misurazione con capacità di misurazione e misurazione a potenti software di monitoraggio dell'alimentazione e delle condizioni, i prodotti SENTRON offrono affidabilità, efficienza e trasparenza in tutto il suo sistema di distribuzione dell'energia.

Sivacon S8 Qualität Image - 05e69ace-ea3c-4492-b38a-4163da572eba

Faccia scelte più sostenibili con Siemens EcoTech

In un mondo in cui ogni decisione conta, la scelta di prodotti sostenibili è più importante che mai. La nostra risposta è il framework Siemens EcoTech, una soluzione completa che semplifica l'identificazione della scelta più sostenibile.

E19A0FEF-A828-4407-902A-A522D98CDF28--SivaCons8 originale--Sivacon S8 - Profilo EcoTech - SM Asset 640x480px

Esplora le risorse

Download

Brochure | Partner tecnologico del SIVACON

Catalogo | Tecnologia di distribuzione dell'energia a bassa tensione e installazione elettrica

Documentazione | CaX Download Manager

Servizi

Assistenza online | SIEPortal

Forum tecnico | SIEPortal

Supporto da consulente | Totally Integrated Power

Inizia il tuo viaggio