Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Macchinari tessili

Aumentare l'efficienza, la flessibilità e le prestazioni nei macchinari tessili. Combiniamo tecnologie integrate di automazione, controllo e azionamento con soluzioni digitali per aiutare i costruttori di macchine a creare macchine ad alte prestazioni per ogni fase della produzione tessile.

Affrontare le sfide della produzione tessile

I costruttori di macchine tessili devono far fronte alla crescente pressione dovuta all'intensa concorrenza, all'innovazione continua e agli elevati costi di produzione. La crescente domanda di prodotti personalizzati, cicli di produzione più brevi e una maggiore flessibilità aggiungono complessità alla produzione tessile.

Dall'ideazione e dall'ingegneria delle macchine alla produzione e al funzionamento, gli OEM di macchine tessili necessitano di concetti di macchine efficienti e adattabili, tenendo sotto controllo gli sforzi ingegneristici, i costi e i tempi di immissione sul mercato. La digitalizzazione, la sicurezza informatica e il crescente potenziale dell'intelligenza artificiale aggiungono ulteriori sfide. Le tecnologie integrate di automazione, controllo e azionamento, con applicazioni standardizzate come Finishing Toolbox, combinate con simulazione, gemelli digitali e tecnologie basate sui dati, possono migliorare le prestazioni delle macchine, aumentare l'efficienza e supportare una produzione flessibile.

Guidare la catena del valore della produzione tessile

Dalle fibre naturali e artificiali ai tessuti e alle finiture, supportiamo i costruttori di macchine tessili con soluzioni scalabili di automazione, azionamento e digitali. Il nostro portafoglio aiuta gli OEM a semplificare la progettazione, migliorare le prestazioni delle macchine e aumentare la flessibilità in diverse applicazioni tessili.

Select...

Automazione efficiente per la produzione di fibre artificiali

La produzione di fibre sintetiche richiede processi precisi e coordinati tra estrusori, pompe di filatura, godets, avvolgitori e macchine testurizzatrici.

Forniamo soluzioni integrate di automazione e azionamento che aiutano i costruttori di macchine a ridurre gli sforzi di progettazione e messa in servizio, ottimizzare il movimento ad alta velocità e garantire prestazioni affidabili delle macchine. L'ingegneria integrata e le funzioni standardizzate come il controllo del ballerino consentono concetti di macchina efficienti e flessibili e un funzionamento preciso.

File di grandi bobine di filato bianco con anime blu montate su scaffali in un impianto di produzione tessile.
Grande rotolo di tessuto grigio su un avvolgitore assiale durante la finitura tessile, con un nastro di tessuto che si alimenta dietro.

Semplifica i processi tessili con il Finishing Toolbox

I blocchi funzione pronti all'uso per SIMATIC e SINAMICS semplificano la progettazione e velocizzano l'implementazione.

Esplora le nostre risorse per l'industria tessile