Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Macchine per la produzione e la lavorazione del vetro

Le macchine per la produzione e la lavorazione del vetro devono soddisfare elevate esigenze di flessibilità, efficienza e qualità. Con il nostro portafoglio di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale e a prova di futuro, può adattarsi alle mutevoli esigenze, semplificare i processi e migliorare l'esperienza dell'utente dalla progettazione al funzionamento e all'assistenza.

Come riesce a rimanere all'avanguardia in un mercato in rapida evoluzione?

I produttori di macchine per la produzione e la lavorazione del vetro sono sfidati dalla necessità di fornire risultati efficienti, flessibili e adattivi in un ambiente di mercato altamente competitivo e dinamico.

Icona che simboleggia efficienza e prestazioni

Promuovere l'innovazione e la qualità con un budget limitato

Gli OEM di produzione e lavorazione del vetro devono affrontare una forte concorrenza internazionale e devono personalizzare le loro macchine per soddisfare al meglio i requisiti specifici, senza sovradimensionare o sottodimensionare le loro soluzioni.

Icona che mostra tre persone

Una carenza di manodopera qualificata in tutte le discipline

I design delle macchine odierni si basano su tecnologie e soluzioni avanzate. Trovare e trattenere personale adeguatamente qualificato per la progettazione, il funzionamento e l'assistenza è una sfida importante sia per gli OEM che per i produttori di vetro.

Icona che mostra l'affidabilità nella sicurezza informatica

Requisiti crescenti di sicurezza informatica e resilienza

La Cybersecurity è diventata una sfida importante nella costruzione di macchine. Deve assicurarsi che le sue soluzioni siano conformi a CRA, NIS2 e IEC 62443, sia a livello di macchina che di impianto.

Tre stelle scintillanti che rappresentano la generazione di intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale sta spostando i traguardi

L'intelligenza artificiale promette un'efficienza e una flessibilità di livello superiore, ma gli OEM devono superare le incertezze. Possiamo aiutarla ad adottare le tecnologie di intelligenza artificiale in modo rapido e sicuro attraverso le migliori pratiche e linee guida del settore.

Trova la soluzione giusta lungo tutta la catena del valore del vetro

Select...

Massima precisione, efficienza e affidabilità

Le nostre soluzioni offrono le prestazioni, la flessibilità e la disponibilità di cui ha bisogno per assicurarsi che le sue macchine per la produzione del vetro, dai rulli superiori alle lehr di ricottura fino alle macchine da taglio e impilamento, funzionino in modo efficiente e con una qualità perfetta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Scelga il suo sistema ottimale tra un'ampia gamma di soluzioni di controllo dei processi e del movimento per qualsiasi tipo di applicazione.

Pila di sottili lastre di vetro verde allineate diagonalmente con una profondità di campo ridotta.
Caso studio

Scopra come gli altri stanno affrontando le loro sfide