Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Applicazione nel mondo reale

Aumenta la produttività con l'automazione basata sulla simulazione

SCHOTT ha accelerato la produzione di piani cottura CERAN® attraverso un concetto simulato e integrato che combina delta picker, azionamenti e controlli. Il risultato: tempi di ciclo più rapidi, maggiore produttività, maggiore flessibilità e tempi di messa in servizio ridotti di tre settimane, senza interruzioni della produzione.

Schott Ceran Process Simulate (16:9)

Sfida

La strozzatura della produzione limita il potenziale di crescita

SCHOTT aveva bisogno di aumentare la produttività della produzione di piani cottura CERAN® nel suo stabilimento di Magonza. Il sistema robotico lineare esistente aveva raggiunto il limite di riduzione del tempo di ciclo nelle operazioni di rottura, tornitura e riorientamento dei pannelli. La nuova tecnologia robotica delta doveva essere convalidata in condizioni reali e integrata durante la produzione in corso, senza tempi di inattività.

Soluzione

Pre-convalidare la robotica attraverso la simulazione digitale

SCHOTT usato Tecnomatix Process Simulate per preconvalidare un concetto di robot delta picker in un ambiente virtuale. La soluzione integrata combinava Robot Control Suite, controller SIMATIC S7-1500T, Unità SINAMICS S120, Servomotori SIMOTICS S-1FK2e SIMATIC Safe Kinematics, tutti perfettamente integrati nell'ambiente di automazione Siemens esistente tramite PORTALE TIA.

Vantaggi

3 settimane risparmiate, più velocemente, zero tempi di inattività

SCHOTT ha ottenuto tempi di ciclo più rapidi e una produttività significativamente più elevata. Ridurre i tempi di messa in servizio attraverso una simulazione avanzata, come ha fatto SCHOTT, risparmiando tre settimane ed eliminando i costosi tempi di fermo della produzione. Convalida virtualmente i concetti dei robot delta prima dell'implementazione, riducendo al minimo i rischi ingegneristici. Integra perfettamente la nuova automazione nelle operazioni esistenti senza training aggiuntivo. Scala la soluzione collaudata su più siti con uno sforzo di adattamento minimo.

Schott Ceran Quer (16:9)
Icona SIMATIC Robot Simulator

Preconvalida digitale

Convalida virtualmente la cinematica, le prestazioni e i tempi di ciclo dei robot delta utilizzando Tecnomatix Process Simulate prima della distribuzione fisica. Ciò riduce il rischio ingegneristico ed elimina costosi tentativi ed errori nel reparto di produzione.

Icona della produzione

Controllo robotico integrato

Integri la meccanica robotica indipendente dal produttore direttamente nel suo ambiente di automazione Siemens esistente utilizzando Suite di controllo robotico con SIMATIC S7-1500T. Non è necessario un controller robotico separato. Programma e configura tramite TIA Portal.

Zeitsparend

Integrazione senza tempi di inattività

Integri la nuova tecnologia di automazione nelle linee di produzione esistenti senza interrompere le operazioni. La preconvalida tramite simulazione garantisce un'implementazione senza interruzioni durante la produzione in corso, eliminando costose interruzioni della produzione