Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un gemello digitale di un birrificio dal design moderno ed elegante, che mostra un concetto futuristico di produzione di alimenti e bevande.

Azienda di produzione di birra digitale

Di fronte a un mercato dinamico? I birrifici devono adattarsi espandendo i portafogli in modo efficiente in termini di costi, mantenendo la qualità e abbracciando la trasformazione digitale. Siemens Xcelerator offre la flessibilità, la velocità e la scalabilità necessarie per la crescita futura e la leadership di mercato. Diventi un'impresa digitale oggi.

Loading application...

Ottimizza la catena del valore del suo birrificio

L'industria della birra sta subendo una trasformazione con crescenti richieste di prodotti sani e di produzione sostenibile. Con la digitalizzazione, i produttori possono produrre birra della massima qualità rispettando costantemente le normative. Dal campo alla tavola, possono soddisfare nuovi standard per i consumatori, tra cui:

  • Ingredienti sostenibili e di qualità
  • Trasparenza con i consumatori
  • Tracciabilità end-to-end
A digital value chain diagram for a food and beverage brewery with various stages and processes.

Adottare un approccio olistico dal campo al bicchiere

Produca birre sane e sostenibili con sicurezza. La digitalizzazione garantisce conformità e qualità in tutta la produzione. Diventi un'impresa digitale con Siemens Xcelerator per velocità, scalabilità e controllo senza pari. BRAUMAT ottimizza ogni processo, elevando il suo birrificio a nuovi livelli inimmaginabili.

Select...
A digital value chain diagram for a food and beverage brewery with various stages and processes.

La coltivazione intelligente del luppolo indoor rivoluziona la produzione di birra. Gli ambienti controllati (luce, CO2, nutrienti) consentono fino a quattro raccolti all'anno, riducendo significativamente il consumo di acqua. Questa tecnologia garantisce una fornitura costante e di alta qualità di luppolo, aumentando l'efficienza e la sostenibilità per i birrifici.

Produzione intelligente per l'industria della birra

Migliora il suo birrificio con una produzione intelligente: le nostre soluzioni utilizzano l'automazione, l'intelligenza artificiale e l'analisi per ottimizzare ogni fase: approvvigionamento degli ingredienti, fermentazione, imbottigliamento e distribuzione. Ottenere una qualità costante, ridurre gli sprechi, aumentare l'efficienza e accedere a informazioni sulla produzione in tempo reale per un gusto migliore, una crescita sostenibile e un vantaggio competitivo nei mercati artigianali e commerciali.

Linea di produzione alimentare automatizzata con macchinari moderni e nastri trasportatori per la lavorazione efficiente degli ingredienti.

Cominci il suo viaggio.