Skip to main content

VLM Robotics

VLM Robotics works on agile 4.0 manufacturing robotics and makes it possible to solve one of the major current problems for manufacturers: the fragmentation of their production in response to expectations of mass customization... VLM-Robotics manufactures robotic cells for manufacturing as NDT control, machining, bonding, additive manufacturing, etc. Its cells, always controlled with numerical control, are generally multi-function, multi-technology (for ex: additive manufacturing+ control in process + machining) and multi-robot. Always instrumented, they operate in a closed loop in real-time, are entirely data-driven and thus have the capacity to produce large parts (>1m) agilely (i.e. unique products each time without series effect)
vln-robotics-logo

Settori

  • Aerospace

  • Marine

  • Transportation

  • Oil and gas

  • Power utilities

  • Machine building

  • Harbors

  • Metal Forming

  • Additive manufacturing

Movimento

Build
Estende o si basa su un prodotto / una soluzione Siemens Xcelerator creando un nuovo prodotto o crea una nuova soluzione per i clienti tramite l'integrazione del prodotto Siemens Xcelerator e del tuo prodotto

Sell
Rivendita / co-vendita di software e hardware digitale su Siemens Xcelerator

Service
Fornisce un servizio per un prodotto/una soluzione Siemens Xcelerator che aiuta il cliente a implementarlo, integrarlo, gestirlo o mantenerlo

Prodotti disponibili

AE+ROBOT+CN

Robot based manufacturing machines with SINUMERIK

Produzione basata su robot con SINUMERIK Run MyRobot/ Direct control, per produzione additiva, saldatura, fresatura, incollaggio, test non distruttivi
NX+NC

AM-technology consulting and implementation

Consulenza in digitalizzazione AM e tecnologia AM, progettazione e implementazione di un Digital Thread adattato al suo processo di produzione additiva
Integrated Manufacturing Digital Thread

Integrated Manufacturing Digital Thread

Digital twin sviluppato da VLM-Robotics, per consentire all'utente finale di simulare la programmazione CAM su Digital twin, monitoraggio dei processi, analisi dei dati di garanzia della qualità.