Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Infinite Acres

Infinite Acres offre una piattaforma di agricoltura verticale integrata e comprovata commercialmente. La nostra tecnologia proprietaria unifica il controllo ambientale, l'illuminazione, l'automazione, la fertirrigazione e il rilevamento in tempo reale per garantire una produzione costante e ad alto rendimento tutto l'anno. Con quasi un decennio di prestazioni convalidate in più strutture da 80 Acres Farms, i nostri sistemi offrono tempi di attività affidabili e risultati ripetibili. Offriamo anche funzionalità avanzate di scienza delle piante e ricerca e sviluppo, tra cui la produzione di piante giovani, l'ottimizzazione varietale e lo sviluppo di ricette colturali, aggiungendo valore all'industria degli ingredienti a base vegetale attraverso precisione, purezza e funzionalità prevedibili.
infiniteacres-secondarylogo

Settori

  • IT and telecommunication

  • Food and beverages

  • Pharma and life science

  • Healthcare

  • Smart urban communities

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

  • Edible oils

  • Consumer packaged goods

  • Agriculture

Movimento

Build
Estende o si basa su un prodotto / una soluzione Siemens Xcelerator creando un nuovo prodotto o crea una nuova soluzione per i clienti tramite l'integrazione del prodotto Siemens Xcelerator e del tuo prodotto

Sell
Rivendita / co-vendita di software e hardware digitale su Siemens Xcelerator

Service
Fornisce un servizio per un prodotto/una soluzione Siemens Xcelerator che aiuta il cliente a implementarlo, integrarlo, gestirlo o mantenerlo

Prodotti disponibili

Software per piattaforme di intelligence basate su loop

GroLoop: AI-Powered Platform for Precision Agriculture Ops

Piattaforma di agricoltura di precisione basata sull'intelligenza artificiale che unifica genetica, controlli ambientali e automazione. L'intelligenza basata su loop che si migliora automaticamente impara da ogni ciclo, prevedendo...
fully-automated commercial vertical farm

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm

Transformative food production delivering 450,000kg of fresh produce annually through fully automated, climate-controlled system. This turnkey solution integrates seeding, growing, harvesting, and packaging into one seamless opera...
12m Contained Farm Interior with employee

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution

Transform any location into a productive farm with our 12m Contained Farm, a fully integrated vertical farming unit housed in a standard 40-foot refrigerated container. This plug-and-play solution delivers immediate, scalable food...
Deep insights into plant metabolic pathways

Infinite Acres Advanced Genetic Capabilities

Infinite Acres naturally accelerates plant development by combining precision breeding, metabolomics, and computational protein design. Our proprietary GeneCraft³ platform develops purpose-designed plants that meet the challenges...
sperimentazione con la lattuga in un mini modulo

Infinite Acres Micro R&D Lab Vertical Farming Module

Accelera la ricerca agricola con Mini R&D Module, un'unità di agricoltura verticale completamente controllata progettata specificamente per la ricerca e i test di precisione. Questo laboratorio compatto consente esperimenti contro...