Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution è gestito da Infinite Acres

Infinite Acres offre una piattaforma di agricoltura verticale integrata e comprovata commercialmente. La nostra tecnologia proprietaria unifica il controllo ambientale, l'illuminazione, l'automazione, la fertirrigazione e il rilevamento in tempo reale per garantire una produzione costante e ad alto rendimento tutto l'anno. Con quasi un decennio di prestazioni convalidate in più strutture da 80 Acres Farms, i nostri sistemi offrono tempi di attività affidabili e risultati ripetibili. Offriamo anche funzionalità avanzate di scienza delle piante e ricerca e sviluppo, tra cui la produzione di piante giovani, l'ottimizzazione varietale e lo sviluppo di ricette colturali, aggiungendo valore all'industria degli ingredienti a base vegetale attraverso precisione, purezza e funzionalità prevedibili.

Perché Sistema di coltivazione di contenitori chiavi in mano per la produzione rapida di alimenti?

Trasformi qualsiasi sede in una fattoria produttiva, un'unità agricola verticale completamente integrata ospitata in un container standard da 40 piedi. Questa soluzione plug-and-play offre una produzione alimentare immediata e scalabile con capacità di crescita di livello commerciale. Tutto il necessario per la produzione commerciale in un unico contenitore: climatizzazione brevettata di Infinite Acres, illuminazione a LED a spettro completo, irrigazione di precisione e configurazioni di coltivazione flessibili.

colture speciali perfette per ristoranti e chef

Vantaggi

  • Implementazione rapida: operativa in pochi giorni con una preparazione minima del sito
  • Produzione prevedibile: crescita tutto l'anno con qualità e resa costanti
  • Efficienza economica: costi di manodopera inferiori, miglia alimentari ridotte, prezzi locali premium
  • Sustainability: 95% in meno di consumo di acqua, zero deflussi e trasporti drasticamente ridotti

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Moduli Grow per la coerenza di alimenti e bevande

Abbiamo progettato, costruito e installato moduli di coltivazione per pomodori al Guggenheim, lattuga e microverdure per la ristorazione e la vendita al dettaglio e uva per la propagazione.