Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
DDX è un'azienda internazionale specializzata nello sviluppo di software CAD/CAM per centri di lavoro CNC. Dal 2001, il Gruppo fornisce software innovativo, affidabile e facile da usare agli operatori del legno, della pietra, del vetro e dei materiali compositi.
Inoltre aiutano più di 10.000 clienti in tutto il mondo a vincere le sfide quotidiane consentendo loro di raggiungere i loro obiettivi produttivi e raggiungere standard di efficienza più elevati.
La sede centrale di DDX si trova a Brembate di Sopra (Bergamo, Italia). Sono presenti anche a livello locale con quattro filiali in Germania, Spagna, Francia e Svizzera. Ciò garantisce un'assistenza costante in loco dal punto di vista commerciale, tecnico e di supporto.
ddx-logo

Settori

  • IT and telecommunication

Movimento

Sell
Rivendita / co-vendita di software e hardware digitale su Siemens Xcelerator

Prodotti disponibili

Software CAD/CAM EasyWood per la lavorazione del legno

EasyWOOD

EasyWood è il CAD/CAM creato per offrire una soluzione affidabile, economica e facile da usare per gli appassionati e i professionisti della lavorazione del legno che cercano un programma altamente performante e personalizzabile p...
CAD/CAM integrato EasyWOOD NC per la lavorazione del legno

EasyWOOD NC

Sta cercando una soluzione che le aiuti a gestire il suo flusso di lavoro? EasyWOOD NC è il nostro software CAD/CAM touch per la lavorazione del legno CNC. Migliori l'efficienza della sua struttura e la precisione di ogni operazio...
Software EasyWall per pareti e pannelli in legno

EasyWALL

EasyWall è la soluzione CAD/CAM di DDX sviluppata per la progettazione, il taglio e l'assemblaggio di pareti e pannelli in legno. Intuitivo e completamente personalizzabile, EasyWall La aiuta a ottenere risultati più rapidi e di a...
Software EasyStone NC integrato nel CNC

EasySTONE NC

EasyStone NC è un software CAD/CAM touch per la fabbricazione CNC in pietra, progettato per applicazioni a bordo macchina. Gestisce anche le operazioni più complesse con un solo clic, grazie alla sua intuitiva interfaccia touch HM...
EasyStone® di DDX

EasySTONE®

EasyStone® è il nostro software CAD/CAM per l'ottimizzazione della lavorazione della pietra. Progettato per centri di lavoro CNC a 3, 4 e 5 assi, può funzionare anche in modalità interpolata.
Scopri quanto può essere facile usare EasyStone®!
Software EasyBeam per strutture in legno

EasyBEAM

EasyBeam è il software CAD/CAM completo e completamente personalizzabile per la progettazione, il taglio e la lavorazione di travi e strutture in legno. Intuitivo e altamente flessibile, EasyBeam Le dà il pieno controllo su ogni f...
Edificio in vetro

EasyGLASS

EasyGlass è il nostro software CAD/CAM all-in-one, progettato specificamente per la lavorazione del vetro. Crea porte, finestre, pannelli in vetro, ringhiere, ritagli, tavoli e specchi con un design unico! Grazie alle sue caratter...
easyJet di DDX

EasyJET

easyJet è il software CAD/CAM che sfrutta la tecnologia waterjet avanzata per una produzione ottimizzata. Con un'interfaccia personalizzabile, il software easyJet è facile da usare, anche per i principianti.