Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Una persona sta nuotando in una piscina usando il colpo di farfalla.

GIS blu a media tensione

Si tuffi in un futuro sostenibile con soluzioni innovative, ecologiche e digitali. Con il nostro portafoglio GIS blu per l'alimentazione elettrica a media tensione, può prepararsi alla transizione energetica e alla trasformazione digitale.

È pronto per la sostenibilità?

Siemens blue GIS aiuta il passaggio alla sostenibilità attraverso soluzioni innovative che contribuiscono a proteggere il nostro pianeta. L'aria pulita è un mezzo isolante derivato da gas di origine naturale e presente nell'aria ambiente. Essendo un isolamento privo di gas fluorurati, consente alle reti di diventare più sostenibili eliminando virtualmente gli impatti negativi sull'ambiente. Blue GIS La aiuta a soddisfare i più recenti standard normativi e a ridurre significativamente le emissioni di CO2.

Diventi trasparente con il GIS blu

L'etichetta Siemens EcoTech migliora la trasparenza dei prodotti Blue GIS di Siemens fornendo dati completi sulle prestazioni ambientali. Questa trasparenza consente ai clienti di comprendere le credenziali di sostenibilità di questi prodotti, tra cui l'uso di materiali a basse emissioni di carbonio, la riciclabilità e l'impatto ambientale complessivo. Questa trasparenza consente ai clienti di prendere decisioni ben informate in linea con i loro obiettivi di sostenibilità.

A blue and white Siemens logo displayed on a white background.

Potenziamento della tecnologia senza gas fluorurati

Scopri di più sull'innovazione di Siemens con un breve assaggio di come simulazioni innovative e ingegneria collaborativa stanno creando i sistemi di commutazione «blu» privi di SF6. Assisti alle scoperte che stanno plasmando un futuro sostenibile nel campo dell'energia.

Raggiungere un'economia circolare

Con un approccio incentrato sull'ecodesign, blue GIS realizza un'economia circolare utilizzando materiali altamente riciclabili.

Rispettare le normative

Offriamo una dichiarazione dei materiali conforme a REACH, una valutazione del ciclo di vita (LCA) e una dichiarazione ambientale di prodotto (tipo II) secondo ISO 14021. Inoltre, un'analisi dell'impatto dei materiali fa parte del nostro pensiero progettuale.

Scelga un leader della sostenibilità

I prodotti Blue GIS offrono operazioni esenti da manutenzione per tutta la loro durata di servizio. Questo, combinato con il loro uso del design sostenibile e di Clean Air come mezzo isolante, li rende leader nella sostenibilità.

Ridurre la sua impronta di carbonio

I nostri prodotti GIS blu basati sull'isolamento Clean Air mantengono le stesse dimensioni dei nostri quadri convenzionali isolati in gas, il che riduce ulteriormente l'impronta di carbonio del prodotto.

Dica addio ai gas fluorurati

L'aria pulita utilizzata come mezzo isolante è costituita da gas di origine naturale e non contiene SF6 o altri gas F, garantendo prodotti blue GIS conformi alle normative.

Goditi un design duraturo

In condizioni di servizio normali, la durata utile prevista del blue GIS è di almeno 40 anni, il che preserva le risorse naturali.

Distribuzione dell'alimentazione: ottimizzata digitalmente

Con l'uso intelligente di fonti energetiche rinnovabili e tecnologie efficienti, possiamo ridurre il consumo di energia e minimizzare la nostra impronta ecologica. È tempo di sfruttare le opportunità offerte dalla digitalizzazione per migliorare la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità. I prodotti blue GIS offrono i vantaggi di una tecnologia innovativa, dall'automazione alla protezione e al monitoraggio.

Moderno edificio per uffici in vetro con finestre colorate di verde e architettura curva contro un cielo blu

Automazione

Porta l'automazione e il controllo remoto a un livello superiore con il nostro portafoglio SICAM, che si rivolge alle applicazioni remote e di automazione nella trasmissione e distribuzione di energia.

Protezione e misurazione

Il nostro portafoglio GIS blu offre eccellenti dispositivi di protezione e misurazione della famiglia SIPROTEC e SICAM.

Monitoraggio

Trai vantaggio da una maggiore affidabilità grazie al monitoraggio continuo delle condizioni di temperatura, umidità, scarica parziale, densità del gas, flusso di carico e interruttore automatico.

IoT

Con la soluzione scalabile Xcelerator IoT SaaS, Electrification X, affrontiamo le sfide chiave della transizione energetica in un'unica suite IoT completamente integrata.

Cominci il suo viaggio