Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Università di Lincoln

Un campus intelligente inizia con le valvole intelligenti

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

Riferimento: Istituzione leader nel settore terrestre dal 1878, mira alla neutralità carbonica entro il 2030 e a un'impronta di carbonio zero entro il 2050.

Ubicazione: Lincoln, Nuova Zelanda.

Focus sul progetto: un sistema completo di automazione degli edifici con valvole intelligenti per una maggiore efficienza energetica e sostenibilità.

Sostenere la sostenibilità

La Lincoln University è una delle migliori università del settore terrestre e affronta questioni ambientali urgenti dal 1878. Ha fissato i propri obiettivi ambientali per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030 e un'impronta di carbonio zero entro il 2050. Per contribuire a raggiungere questi obiettivi, i nuovi impianti di ricerca avevano bisogno di una soluzione intelligente che garantisse operazioni sostenibili, oltre a identificare costantemente le opportunità di risparmio energetico e misurare l'uso dell'energia per la rendicontazione della sostenibilità.

Setpoint Solutions, partner certificato di Siemens Building Automation da oltre 20 anni, ha esperienza nell'integrazione di sistemi e nei progetti di bioedilizia che lo rendono, insieme alle soluzioni innovative di Siemens, il partner perfetto per questo progetto.

È un onore per Siemens lavorare con Setpoint Solutions. Sono costantemente i primi ad adottare le nostre nuove tecnologie e partecipano sempre volentieri ai test sul campo dei nuovi prodotti e alle sessioni di feedback. «
Paul McMullen, Responsabile regionale delle vendite, Siemens Building Products, Nuova Zelanda
UNO - Università di Lincoln

Realizzare la visione con valvole intelligenti

Per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica dell'università, Siemens e Setpoint Solutions hanno offerto una soluzione di automazione degli edifici che include l'automazione degli edifici, la gestione degli edifici, l'automazione delle stanze e il controllo dell'illuminazione. Il Building Management System (BMS) utilizza controllori di automazione PXC Siemens e moduli I/O TX per gestire gli ingressi e le uscite di controllo. La soluzione utilizza anche un'ampia suite di Siemens Building Products, tra cui sensori, motori per serrande, valvole di controllo e attuatori per un funzionamento senza interruzioni. L'innovazione chiave di questo progetto si trova nella soluzione di bilanciamento idronico dinamico. Setpoint Solutions ha impiegato venti valvole intelligenti EVG Siemens per controllare le principali unità di trattamento dell'aria nei nuovi edifici. Queste valvole non sono semplici componenti di sistema, sono le chiavi di volta dell'efficienza operativa e della sostenibilità.

Il progetto è stato inizialmente specificato e progettato con valvole di controllo motorizzate standard; tuttavia, gli ingegneri di Setpoint Solutions hanno identificato una significativa opportunità di risparmio energetico passando alle valvole intelligenti Siemens. Oltre al risparmio energetico, i dati raccolti dalle valvole aiutano nella manutenzione e nell'assistenza a distanza.
Sam Hazlett, Direttore di Setpoint Solutions,

La soluzione sostenibile definitiva per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento

infografica per il monitoraggio in tempo reale della persona davanti agli schermi

Monitoraggio in tempo reale per una migliore efficienza energetica

La Siemens Intelligent Valve traccia le portate, la temperatura e l'energia in tempo reale, rendendo trasparenti i dati di calcolo dell'energia. Il bilanciamento idronico dinamico compensa automaticamente le fluttuazioni di pressione per evitare variazioni di temperatura nelle strutture di ricerca e garantisce il comfort ambientale per gli utenti e la massima efficienza energetica.

Infografica per una facile installazione: mano e smartphone

Installazione semplice e operazioni semplificate

L'installazione e la messa in servizio delle valvole intelligenti all'università sono state semplici, intuitive e rapide, rispetto alle valvole standard, con solo un breve passaggio aggiuntivo per la messa in servizio richiesto. Inoltre, l'app Siemens ABT Go semplifica la configurazione e le regolazioni con la sua interfaccia intuitiva, rendendo le operazioni semplici ed efficienti.

operatore infografico con casco giallo davanti a una città visualizzata

Errori ridotti e maggiore affidabilità

Nei nuovi edifici dell'università, le valvole intelligenti sono impostate nella modalità di controllo del flusso, il che introduce ulteriori vantaggi durante il funzionamento, come la limitazione del rischio di errore umano; inoltre semplifica la gestione degli allarmi e l'identificazione dei problemi alla radice. I dati aggiuntivi di ciascuna valvola intelligente forniscono ai tecnici dell'assistenza informazioni utili per la manutenzione e l'assistenza a distanza.

infografica per ridurre i costi dei materiali

Riduzione dei costi di materiali ed energia

I costi dei materiali per Setpoint Solutions sono stati inferiori grazie al minor numero di valvole necessarie nel sistema grazie alle funzionalità di limite di flusso integrate nelle Intelligent Valves. La riduzione dei costi dei materiali unita a un maggiore risparmio energetico porterà risparmi sui costi a lungo termine all'università.

L'installazione e la messa in servizio delle valvole intelligenti di Siemens sono state semplici, intuitive e sorprendentemente veloci.
André Kraenzlin,, Ingegnere di sistema senior, Punto prefissato
Foto di due donne che parlano in una sala riunioni.

Affrontare le sfide di domani con le soluzioni di oggi

Investire in valvole intelligenti e tecnologie per edifici intelligenti aiuterà la Lincoln University a ridurre il consumo di energia e a migliorare l'efficienza operativa nelle sue nuove strutture di ricerca. Ciò rafforzerà la dedizione dell'università alla distinzione accademica fornendo un'infrastruttura universitaria sostenibile e un ambiente di apprendimento ottimale per i suoi studenti. Come molte istituzioni, la Lincoln University sta modernizzando un'infrastruttura obsoleta e introducendo flessibilità per prepararsi ai progressi digitali. Le valvole intelligenti sono dispositivi intelligenti che possono essere connessi al cloud tramite le applicazioni digitali di Siemens come parte della nostra suite Building X. Ciò offre vantaggi aggiuntivi come l'accesso remoto a più siti, visibilità e funzionamento in tempo reale, tendenza e analisi dei dati, il tutto con la connessione altamente sicura di Siemens. Le valvole intelligenti hanno diversi protocolli e sono pronte per gli aggiornamenti del sistema e la digitalizzazione futura se l'università decide di digitalizzare ulteriormente la gestione degli edifici.

Inizia oggi il suo viaggio nel campus intelligente

La partnership di Siemens con Setpoint Solutions e Lincoln University illustra la potenza delle tecnologie per gli edifici intelligenti e il nostro impegno ambientale collettivo. Il viaggio dell'università ispira le istituzioni accademiche di tutto il mondo a considerare come la trasformazione digitale possa creare un ambiente universitario più intelligente e sostenibile.

Ispirato dalla storia e pronto a intraprendere la trasformazione del suo campus intelligente? Si connetta con noi oggi per scoprire come possiamo sostenere i suoi obiettivi di efficienza e sostenibilità con un'innovazione attenta all'ambiente nel suo campus.

Foto della Lincoln University

Riferimenti correlati

Bilanciamento dell'IAQ e dell'efficienza energetica nelle scuole del Maine Township
Maine Township School District, Park Ridge, Ricerca e istruzione

  • Una storia sulla modernizzazione dei sistemi e dei controlli HVAC in tre grandi scuole superiori.
  • Sistema e controlli HVAC installati 2.500 PICV, 1.300 controller DXR2, 800 sensori per unità ambiente, 500 attuatori per serrande, 100 variatori di frequenza, 50 controller TC e 10 PXC.
  • I risultati: 75.000 dollari di risparmio sui primi costi, erogazione di aria fresca più rapida del 50% e potenziale riduzione dell'energia del 30% grazie a un sistema idronico più efficiente
Immagine della Lincoln University

Shopping Mall ha ottenuto un risparmio energetico fino al 25% con Siemens Intelligent Valve
Vega Subayevleri AVM, Ankara, Centro commerciale

La soluzione Siemens ha impedito un consumo energetico inefficiente di circa il 25%

Le valvole intelligenti Siemens sono state scelte per gestire il consumo di energia in modo trasparente ed efficiente per più di 150 negozi del centro commerciale e per ridurre il consumo energetico allo stesso tempo.

Guardi il video

Immagine del centro commerciale di Ankara

Comfort su misura per ogni animale
Pairi Daiza, Belgio, Ospitalità e intrattenimento

  • Il comfort degli animali e dei visitatori è di fondamentale importanza per Pairi Daiza. Il clima deve essere perfetto ovunque, sia nei recinti che negli hotel del Pairi Daiza Resort.
  • La tecnologia edilizia di Siemens consente di controllare perfettamente la temperatura, l'umidità e la qualità dell'aria senza alcun disagio per i visitatori.
  • Indipendentemente dalle fluttuazioni della domanda del sistema, l'installazione si adatta senza problemi perché è dotata di valvole intelligenti a controllo automatico di Siemens. Ciò garantisce un funzionamento ottimale in qualsiasi momento.
Immagine di un orso bianco in uno zoo e un bambino in piedi davanti a lui