Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
L'immagine di una foglia verde con le parole «Sustainability» scritte in caratteri bianchi.

Siemens EcoTech

Per facilitare la sua decisione di acquisto, Siemens introduce la nuova etichetta: Siemens EcoTech. È una dichiarazione ambientale per i nostri prodotti basata su valutazioni specifiche dei KPI rilevanti per la sostenibilità.

Presentazione di Siemens EcoTech

Siemens EcoTech è un marchio di prestazioni ambientali di prodotto progettato per guidare la trasformazione sostenibile dell'industria e delle infrastrutture. L'etichetta Le offre trasparenza sulle prestazioni dei nostri prodotti certificati in base a criteri ambientali pertinenti, consentendole di fare scelte informate a sostegno dei suoi obiettivi di sostenibilità.

Profili Siemens EcoTech convalidati dal TÜV Rheinland

L'approccio e la metodologia di valutazione di Siemens EcoTech sono ora convalidati esternamente da TüV Rheinland secondo gli standard ISO 14020 e 14021, fornendo un'ulteriore prova dell'approccio corretto e standardizzato di conduzione dei nostri dati.

Valutazione Siemens EcoTech: superare i confini della trasparenza

La base per la nostra valutazione Siemens EcoTech è l'approccio Robust Eco Design. Il framework fornisce una serie completa di criteri su tre dimensioni che coprono l'intero ciclo di vita del prodotto. I prodotti devono soddisfare i requisiti obbligatori e soddisfare almeno un criterio in ogni dimensione.

Devono inoltre fornire una dichiarazione di convalida trasparente nel profilo Siemens EcoTech accessibile dall'esterno. Ciò garantisce la massima trasparenza per quanto riguarda i materiali, il design, la fase di utilizzo e la fine del ciclo di vita dei nostri prodotti.

Intero ciclo di vita del prodotto

Select...

Recupero di valore e circolarità

Riparabilità

Aumentare la facilità di riparazione e manutenzione attraverso: caratteristiche, disponibilità, modularità e compatibilità con i pezzi di ricambio comunemente disponibili. Disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e utilizzo di componenti standard.

Aggiornabilità

Processo di miglioramento della funzionalità, delle prestazioni o della capacità di un prodotto. L'aggiornamento di un prodotto può comportare modifiche al software, al firmware e/o all'hardware.

Facilità di smontaggio

Istruzioni sulla circolarità del prodotto che indicano la capacità di un prodotto di essere smontato.

Riciclabilità

Capacità dei componenti, dei materiali o di entrambi di essere separati e rielaborati da prodotti e sistemi e successivamente utilizzati come input di materiale per lo stesso o diverso uso o funzione.

Schema di ritiro

Processo di restituzione del prodotto dopo la fine della fase di utilizzo per ulteriori modifiche all'interno di Siemens.

White paper with Siemens Ecotech logo in blue and green, featuring ecodesign whitepaper text

Il nostro robusto processo di Eco Design

L'approccio Robust Eco Design (RED) di Siemens fornisce le basi per integrare sistematicamente l'ecodesign nello sviluppo dei nostri prodotti e ci consente di ricavare specifiche di ecodesign vantaggiose dal punto di vista ambientale, raggiungendo al contempo i nostri obiettivi di sostenibilità e quelli dei nostri clienti e fornitori.

Il centro download dei profili Siemens EcoTech

Per fornire la massima trasparenza, abbiamo creato il Siemens EcoTech Profile (SEP) per tutti i prodotti Siemens EcoTech. È una scheda tecnica di prodotto standardizzata creata da Siemens che fornisce informazioni sulle prestazioni del prodotto in base a criteri ambientali pertinenti, nonché sull'interpretazione e il confronto dei dati con una norma, uno standard o un prodotto precedente esistente.