Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Alkalmazás a gyakorlatban

Diszkrét iparágak vezérlése és működtetése

Ahhoz, hogy egy vállalat gyors és célzott döntéseket hozzon, a releváns adatoknak mindig elérhetőnek és érthetőnek kell lenniük. A diszkrét iparágak vezérlési és üzemeltetési megoldásainkkal a homogén megjelenítésnek köszönhetően megkapja az időt megtakarításához és a termelékenység növeléséhez szükséges eszközöket.

Kihívás

Elég rugalmas a vezérlő- és operációs rendszere ahhoz, hogy megfeleljen a vállalat igényeinek? A digitalizáció révén a rendszerek, programok és adatformátumok egyre nagyobb választéka kerül a termelésbe és az informatikai világba. Különböző felhasználói felületek, külön adatbázisok és az elemző eszközök hiánya növeli a diagnosztikához, az értékeléshez, a megismeréshez és a működéshez szükséges erőfeszítéseket. A megoldás a homogén vizualizáció és üzemeltetés — a gyártástól a menedzsmentig.

Megoldás

Időt takaríthat meg és növelje termelési létesítményeinek termelékenységét. Egyetlen, méretezhető megoldás gépekhez, vonalakhoz és teljes üzemekhez egyesíti és szabványosítja az üzemeltetést és a vezérlést. Fontos szempontok közé tartozik a homogén vizualizáció, a megosztott adatbázis, a termelési folyamatok nyomon követhetősége, valamint az adatok értékelésének és elemzésének képessége.

Előnyök

  • Növelje a termelékenységet a nem tervezett leállások csökkentésével és a tervezett leállások lerövidítésével
  • Következetes megjelenítés mindenhol, az üzlettől a legfelső emeletig minden iparágban
  • Csökkent az ellenőrzés és üzemeltetés összetettsége, valamint a működési hibák kockázata
  • Egyszerűsített training, diagnózis és elemzés
Ipari felügyeleti irányítópultok három képernyőn és okostelefonon sötétkék háttérrel jelennek meg.

Hogyan kezdjünk el

Egyetlen, méretezhető megoldás gépekhez, vonalakhoz és teljes üzemekhez egyesíti és szabványosítja az üzemeltetést és a vezérlést. Fontos szempontok közé tartozik a homogén vizualizáció, a megosztott adatbázis, a termelési folyamatok nyomon követhetősége, valamint az adatok értékelésének és elemzésének képessége.

Alapvető fontosságú az információk egységes megjelenítése minden üzemszinten és helyszínen, valamint egyértelmű felhasználói útmutatás

Javítsa a kezelői útmutatást

Célzott döntéseket valós időben kell meghozni a vállalat minden szintjén, míg az elszigetelt rendszerek és a rendkívül összetett HMI megoldások működési hibákat és magas képzési költségeket okoznak. A kritikus részleteket nehéz felismerni és megtalálni, különösen képzetlen vagy kevésbé képzett üzemeltetők számára

A gyors és célzott döntések meghozatalához a vállalat összes érdekeltjének gyors, eszközfüggetlen hozzáférésre van szüksége a gyártáshoz

Hozzáférés a termelési adatokhoz

A gyors és célzott döntéshozatalhoz a vállalat összes érdekeltjének gyors, eszközfüggetlen hozzáférésre van szüksége a releváns termelési adatokhoz minimális adminisztratív erőfeszítéssel. A szabványosított műszerfalaknak könnyen megvalósíthatónak és rugalmasan állíthatónak kell lenniük.

Hatékony elemzési eszközök a felesleges leállások szempontjából releváns tényezők azonosítására és a termelés nagyobb rendelkezésre állásának garantálására

A termelési adatok értékelése

Az átláthatóság kulcsfontosságú az optimalizálási potenciálok azonosításában. Az elosztott, heterogén rendszerek nagyszámú adatot állítanak elő különböző silókban és különféle formátumban, ami megnehezíti az értékelést.

Hatékony elemzési eszközök a felesleges leállások szempontjából releváns tényezők azonosítására és a termelés nagyobb rendelkezésre állásának garantálására

A gyártás nyomon követése és nyomon követése

A termelés minőségének megőrzése és javítása kiterjedt nyomon követési és nyomon követési mechanizmusokat igényel a termelésben. A gyártási jelentés formájában történő minőségellenőrzés ma már szinte minden iparágban szokásos követelmény. annak nyomon követése érdekében, hogy ki mit és mikor tett.

A SIMATIC alkatrészek integrált rendszerdiagnosztikája lehetővé teszi a gyors hibaelhárítást.

Rövidítse a leállási időt

A leállások lerövidítéséhez intuitív rendszer- és folyamatdiagnosztikára van szükség valós időben. Kritikus helyzetekben az összes lényeges adatot tartalmazó üzeneteket a lehető leggyorsabban továbbítani kell a felelős feleknek.

Központosított recept- és rendeléskezelés további eszköz nélkül. Rugalmasan ütemezze és elemzi a műszakokat.

Tervezés és ütemezés

A központi naptár alapú gyártástervezéssel rugalmasan ütemezheti és elemezheti a műszakokat, valamint kompenzálhatja az ünnepeket. Az integrált recept- és rendeléskezelés lehetővé teszi a megrendelések tervezését sablonok segítségével, és szükség szerint módosíthatja a paramétereket.

Ikon Termelékenység (kék háttér)

Termelékenység

Növelje termelékenységét a nem tervezett leállások csökkentésével és a tervezett leállások lerövidítésével. Ezt úgy teheti meg, hogy felgyorsítja a hibaelhárítást és csökkenti a karbantartó személyzet válaszidejét.

UCC átláthatóság és termelés optimalizálása - Solution Data Analytics

Átláthatóság

Az átláthatóság és az intuitív működés egyszerűsíti a vezérlést és a működést, és csökkenti a működési hibák kockázatát.

Icon_használhatóság_RZ_20230725

Működési képesség

Az üzem minden szintjén történő következetes megjelenítés egyszerűsíti a gépek és adataik megismerését és képzését, valamint diagnosztizálását és elemzését.

Kickstart vezérlés és üzemeltetés diszkrét iparágakban

A Siemens felügyeleti ellenőrzési és adatgyűjtési (SCADA) kínálata támogatja a digitális átalakulást, rugalmasan alkalmazkodik a növekvő igényekhez, és áthidalják az automatikus OT és az informatikai rendszerek közötti szakadékot. Változtassa adatait értékes eszközökké, növeli a hatékonyságot és a termelékenységet, miközben minimálisra csökkenti a költségeket.

Esettanulmány

Egy vállalkozás digitális átalakulása

Huludao Longyuan olajberendezés Co., Ltd.

Kína

A gyártósor korszerűsítése a Siemens digitális gyári megoldásával valós idejű láthatóság, intelligens elemzés és intelligens műveletek biztosítása érdekében. A projekt lehetővé teszi a minőségelemzési platformot, a precíz gyártástervezést, a költséghatékony kifinomult jelentéseket, valamint a digitális teszt- és szimulációs környezetet.

Támogatásra van szüksége SCADA megoldás kiválasztásához?

Kapcsolódjunk kapcsolatba — ipari és technológiai szakértőink elvezetik Önt az Ön igényeinek megfelelő legjobb megoldáshoz.