Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
LP Banner 2000x1137 Másodlagos KV2 NoText

SPS 2026: Regisztráljon most, hogy megkapja az ingyenes jegyét

2026. november 24. és 26. között ingyenesen látogasson el a nürnbergi SPS kiállításra. Csatlakozzon hozzánk élőben a 11. csarnokban vagy online.

Miért a SIMATIC WinCC V8?

Ez a következő generációs SCADA rendszer, amely jövőre kész platformot biztosít.

  • Méretezhető architektúra: Az egyfelhasználós beállításoktól a komplex redundáns rendszerekig terjedő skálák
  • Speciális megjelenítés: Dinamikus SVG grafikákat, 3D nézeteket és egyedi webvezérlőket (CWC) kínál
  • Zökkenőmentesen integrált: Zökkenőmentesen csatlakozik a TIA Portal mérnökséghez, támogatja az OPC UA, a REST és az MQTT-t, valamint áthidalja az IT/OT
  • Modern webes technológiák: lehetővé teszi az eszköztől független hozzáférést a termelési adatokhoz bármilyen HTML5 webböngészővel, és intelligens alkalmazásokat biztosít a WinCC gyors és egyszerű használatához
  • Optimalizált tervezés: Támogatja az online tervezést összeállítás nélkül, és felgyorsítja a projekteket tömegadatfejlesztéssel
  • Tanúsított és kompatibilis: Az IEC 62443 szabvány szerinti robusztus kiberbiztonságot biztosít, és támogatja a Good Manufacturing Practice (GMP) megfelelőségét

A WinCC V8 intuitív kezdőknek, mégis hatékony és mély a szakemberek számára.

WinCC V8.0 műszerfal: 3 folyamat hibában, 2 figyelmeztetésben; OEE 98%/93% az 1/2-es vonalon; energiadiagram 205.29, 117,67, 34,13 kWh.

Bemutatjuk a SIMATIC WinCC V8.2

A WinCC V8.2 folytatja a SIMATIC WinCC fejlődését az AI készenléti új képességeivel, a modern JavaScript-szkriptekkel, az IT/OT integrációval, a kiberbiztonsággal, a webes működéssel és a mérnöki termelékenységgel.

Indítsa el még ma a WinCC V8.2 verzióját a WinCC V7.2 verziótól kezdve történő közvetlen frissítési kompatibilitással, beleértve a frissítési licenceket is.

Világoskék kör jelenik meg sötét háttérben.

Hatékony mérnöki munka

Könnyen és rugalmasan konfigurálhatja és adaptálhatja rendszereit. Az intuitív mérnöki eszközök lehetővé teszik a gyors és hatékony projektfejlesztést és megvalósítást programozási erőfeszítések nélkül.

Kör alakú vizuális elem jelenik meg nyilakkal, íróeszközzel és bázissal.

Hosszú távú rendelkezésre állás

A folyamatos frissítésekkel, stabil életciklus-támogatással és jövőbiztos technológiákkal rendelkező hosszú távú rendelkezésre állásra támaszkodjon, amelyek megbízhatóvá teszik a WinCC V8 megbízhatóságát és az üzem változó igényeihez igazodnak.

A sötét sötétkék háttér egy nagy világoskék vagy sárga kör, négy kód ikon, egy dokumentum vagy ellenőrzőlista, egy táblázat és egy halmozott hengeres adatbázis található, pontozott vonalakkal összekötve az ikonokat; ceruzák is jelen vannak.

Nyitottság és testreszabható

Hatékony interfészekkel és szkriptekkel automatizálhatja a tervezést, létrehozhat egyéni képernyőobjektumokat és vizualizációkat dinamikus SVG-kkel és egyéni webvezérlőkkel, valamint futásidejű parancsfájlokat alkalmazhat bármilyen feladat teljes rugalmassággal történő kezeléséhez.

Kiemelt funkciók

Fedezze fel, hogyan használják mások a SIMATIC WinCC V8

Aragóni és Katalónia csatornája | 15% vízmegtakarítás a Siemens technológiával

Nézze meg, hogyan segítettünk az Aragóni csatornán és Katalóniában 15% -kal csökkenteni a vízfogyasztást — 350 bemeneti bejáratot kezelve 300 km-en keresztül egyetlen, valós idejű vezérlőközpontból.

Select...
emberek a képernyő előtt állnak - gyógyszeripar

SIMATIC WinCC V8 a gyógyszeriparban

Továbbfejlesztett gyógyszercsomagolási műveletek a gépek adatgyűjtésének automatizálásával, valamint a részletes leállások, az általános berendezések hatékonyságának (OEE) és teljesítményelemzésének megvalósításával a SIMATIC WinCC V8 használatával. Nagyobb átláthatóság a csomagolósorok között, csökkent kézi erőfeszítés, nagyobb megbízhatóság és folyamatos adatvezérelt optimalizálás lehetővé tette.

Gyakran ismételt kérdések

Források

További olvasmányok és letöltések

Blog | SCADA és Cybersecurity: A WinCC V8.1 tanúsított komponens a biztonságos ipari hálózatok számára

Blog | Nagyobb hatékonyság a termelésben: WinCC és a folyamatvezérlés jövője

WinCC V8.2 próbaverzió

Demó projekt

Történetek mozgásban

Videó | Tanúsított felső szintű kiberbiztonság

Videó | Rugalmas működés a WebUx-on keresztül

Videó | Az üzem monitorozásának jövője a WinCC Companion App segítségével

Videó | Jövőre kész, AI által vezérelt SCADA

Videó | Az IT és az OT világ összekapcsolása