Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

LEGÚJABB KIADÁS

WinCC V8.2: Ismerje meg az újdonságokat

A SCADA műveletek átalakítása a SIMATIC WinCC V8.2 verzióval, amely ötvözi az AI készenlétet, a kiberbiztonságot, a kapcsolatot és a modern mérnöki technológiát.

Mi újdonság?

A WinCC V8.2 AI-kész kapcsolatot, zökkenőmentes IT/OT integrációt, robusztus biztonságot, modern webes technológiákat és egyszerűsített mérnöki munkafolyamatokat kínál. Az alábbi kiemelések bemutatják a WinCC V8.2 számos fejlesztését és új képességeit.

Szkriptek készítése

Bővítse az automatizálási képességeket a meglévő ANSI-C és VBS szkriptnyelvek mellett a globális műveletekhez szükséges JavaScript hozzáadásával.

  • Párhuzamos parancsfájl végrehajtása a jobb teljesítmény érdekében
  • Teljes hozzáférés a címkékhez, riasztásokhoz és címkenaplózási objektumokhoz
  • Smart Assistance Editor IntelliSense funkcióval, szintaxisellenőrzéssel és automatikus kitöltéssel

AI készenlét

A mesterséges intelligencia készenléti felkészültségét egy MCP kiszolgálóval, amely biztonságos hozzáférést biztosít a működési és mérnöki adatokhoz a REST APIs segítségével

  • Hozzáférés futásidejű adatokhoz, beleértve a címkéket, archívumokat és riasztásokat
  • Olvassa el a mérnöki és konfigurációs adatokhoz való hozzáférést
  • Intelligens kezelő és analitikai támogatás természetes nyelven

IT/OT integráció

Hídítsa át az üzemeltetési technológiát és az információs technológiát a továbbfejlesztett kapcsolat és a további kommunikációs szabványok

  • Új kommunikációs csatornák, pl. BACnet épületautomatizálási integrációhoz
  • Az MQTT közzététele és előfizetése az Unified Namspace (UNS) architektúrákkal együtt
  • Redundancia olyan kommunikációs csatornákhoz, mint az OPC UA, a Modbus TCP

Szabványosítás

Szabványosítsa a moduláris automatizálási tervezést a bevált ipari szabványok és az újrafelhasználható koncepciók támogatásával.

  • Szabványosításhoz készült, szállítókon átívelő integrációval, objektumorientált tervezéssel, újrafelhasználható könyvtárakkal, dinamikus SVG-kkel és egyebekkel
  • Modultípus-csomag (MTP) támogatása
  • A SIMATIC Control Function Library (CFL) támogatása

WebUx

Lehetővé teszi a rugalmas és méretezhető HTML5-alapú megjelenítést a WinCC alkalmazásokhoz való zökkenőmentes böngészőhozzáféréssel az eszközökön belül. A központosított, intuitív társalkalmazás egyszerűsíti a hozzáférést több WinCC rendszerhez.

  • Adaptív kialakítás képernyőméretezéssel asztali, táblagépek és okostelefonok számára
  • Az ügyfélképernyő méreteinek automatikus felismerése az optimalizált megjelenítés érdekében
  • Terheléselosztási és redundancia-forgatókönyvek támogatása

Cybersecurity

Erősítse a rendszer biztonságát a továbbfejlesztett tanúsítványkezelési, hozzáférés-ellenőrzési és felhasználói adminisztrációs képességekkel, az IEC 62443 tanúsítvánnyal rendelkező alapra építve.

  • Tanúsítványkezelési protokoll (CMP) támogatása
  • Felhasználói felügyeleti komponens (UMC) támogatása
  • Felkészülve a közelgő biztonsági szabványokra