Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

15% -os vízcsökkentés az Aragóni csatornában és Katalóniában

Nézze meg, hogyan segített a Siemens az Aragóni és Katalóniai csatornán 15% -kal csökkenteni a vízfogyasztást — 350 bemeneti bejáratot kezelve 300 km-en keresztül egyetlen, valós idejű vezérlőközpontból.

Egy csatorna 350 bemenettel a hálózatán

Az Aragóni és Katalónia csatornája több mint 120 éve 49 várost és 129 öntözőközösséget lát el vizet, amely több mint 100 000 hektár területen több mint 300 km-es infrastruktúrán terül el. Nagy kihívást jelentett ezen a hatalmas hálózaton elosztott 350 bemenet kezelése egyetlen vezérlőközpontból. Az eseményeket nehéz volt gyorsan észlelni, a válaszidők lassúak voltak, és a rendszernek hiányzott az átláthatóság. A Siemens-szel való együttműködés révén a csatorna teljes digitális átalakuláson ment keresztül: a Telcontrol Server Basic mostantól az összes bemenetet 4G/5G-n keresztül köti össze, a SINEMA Remote Connect és a Scalance routerek biztosítják a kiberbiztonságot, és SIMATIC WinCC V8 valós idejű láthatóságot biztosít két interoperábilis vezérlőközpontban. Az eredmény: 15% -os vízfogyasztás csökkentése és úttörő modell az intelligens vízinfrastruktúra számára Spanyolországban.

Aragóni csatorna és Katalónia

Főbb előnyök

15% A vízveszteség csökkentése valós időben

A Telcontrol Server Basic segítségével történő valós idejű felügyelet lehetővé teszi az azonnali incidensek észlelését mind a 350 bemeneti nyíláson, 15% -kal csökkentve a vízfogyasztást és javítva az áramláskezelést a teljes csatornahálózatban.

300+km A kritikus infrastruktúra biztonságos védelme

A NIS2-kompatibilis kiberbiztonság biztosítja a technikusok, a vezérlőközpontok és a terepi rendszerek közötti biztonságos távoli adatátvitelt több mint 300 km-es csatorna-infrastruktúrán keresztül.

350+ Egy vezérlőközpontból csatlakoztatott bemenetek

Mind a 350 bemeneti bemenet több mint 300 kilométeren keresztül csatlakozik a 4G/5G-n keresztül Monzóni és Binéfar két interoperábilis vezérlőközpontjához, így az üzemeltetők teljes láthatóságot és irányítást biztosítanak mind az öt irányítási zónában.

Víz megtakarításra került. A jövő biztosított.

Teljes láthatóság a SIMATIC WinCC V8 és TIA Portal segítségével

Monzóni és Binéfari két interoperábilis vezérlőközpontból az üzemeltetők figyelemmel kísérik és irányítják a teljes csatorna-infrastruktúrát mind az öt irányítási zónában SIMATIC WinCC V8. Az Aragóni és Katalónia csatorna úttörő szerepet játszott a TIA Portal platform szabványosítási eszközként - az első az öntöző-elosztó rendszerek számára Spanyolországban, amely lehetővé teszi az adatok átláthatóságát, amely korábban egyszerűen nem létezett.

Az üzemeltető felügyeli a csatorna-infrastruktúrát több SCADA képernyőn egy modern WinCC V8 vezérlőközpontban.

Biztonságos távoli kapcsolat

SINEMA távcsatlakozás és a Siemens biztonsági hardvereit, például a Scalance M vagy a Scalance MUM routereket használják a szerviztechnikusok, a vezérlőközpont és a telepített rendszerek közötti biztonságos adatátvitelre. Ez megfelel a kritikus infrastruktúrákra vonatkozó ipari kiberbiztonsági előírásoknak, amint azt a NIS2-ben foglalt.

Promóciós kép egy távirányító eszközhöz elegáns kialakítással és gombok elrendezésével.

Hatékony automatizálás

Fő kihívásunk az incidensek azonnali észlelése, csökkentve az eseményekre reagálási időt és javítva a biztonságos és átlátható módon történő áramláskezelést. „Szükségünk volt a csatornavezérlő rendszer frissítésére, és a Siemens digitalizációs technológiája volt az ideális eszköz, amelyre támaszkodtunk” - mondta Roberto Quintilla, az Aragóni és Katalóniai csatorna üzemeltetési igazgatója.

Az Aragóni és Katalónia csatorna vezérlőrendszerének korszerűsítése

Valós időben átláthatóság

A WinCC/Webux segítségével szükségessé válik a valós idejű infrastruktúra-kezelés egy modern, mobilra csatlakoztatott vezérlőközpontban. A csatorna terepi üzemeltetői harminc táblagép típusú mobil eszközzel vannak felszerelve, amelyek biztonságos és zökkenőmentes hozzáférést biztosítanak az alkalmazáshoz bárhonnan és bármilyen helyzetben. Ez lehetővé teszi számukra, hogy valós időben figyelemmel kísérjék a műveleteket, és támogatja a gyorsabb, jól tájékozott döntéshozatalt útközben.

A Kyp Tablet interfésszel rendelkező mobil eszköz, amely különféle ipari vezérlőrendszer összetevőit és adatait jeleníti meg.
A Siemens technológiák iránti elkötelezettség fő célja röviden: „a hálózatkezelés fejlesztése, egyértelmű előrelépéssel valamennyi infrastruktúránk digitalizálása felé. ”
José Luis Pérez, Elnökasszony, Aragóni csatorna és Katalónia

És ez még nem minden!

Az aragóni és katalóniai csatorna több mint 120 éve 49 várost és 129 öntözőközösséget lát el vizet. Ebből a célból a városi fogyasztás mellett másodpercenként 50 köbméter áramlási sebességgel rendelkezik, amely több mint 300 kilométeres infrastruktúra mentén nyújt szolgáltatást egy több mint 100 000 hektár öntözött területre.

A Siemens és az Aragóni csatorna és a Katalónia továbbra is együtt fog utazni a digitális átalakulás felé.

Kezdje el utazását