Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
a8ffcc60-f116-453d-aaf6-56da117a66fa - sia-keyvizuális-for-ppt-shero-2560x1440
VALÓS ALKALMAZÁS

Szabványosítás az automatizálásban

Szabványosított technológiákkal, folyamatokkal és interfészekkel növelheti az automatizálás sebességét és méretezését. A Siemens megoldásai zökkenőmentesen integrálják a különböző rendszereket, így az összetett műveletek hatékonyan működhetnek.

Mi történik valószínűleg, ha megváltoztatja a gépszállítót, majd integrálnia kell a különböző gyártók automatizálási rendszereit? Szabványosítás nélkül több, különböző készségekkel rendelkező alkalmazottra van szüksége, elveszíti a rugalmasságot és az időt az integrációs folyamatban, és hosszabb leállásokra kell számítani. A szabványosítással elkerülheti ezeket a problémákat, és rugalmasságot és versenyelőnyeket is szerez.

De hogyan működik ez? Fedezze fel erőforrásainkat és referenciáinkat, hogy tanuljon a bevált gyakorlatokból, és megtalálja az Ön igényeinek megfelelő Siemens megoldást.

Főbb előnyök

Rugalmasságot szimbolizáló ikon

Rugalmasság növelése

Az előnyöket szimbolizáló ikon

Szerezzen versenyelőnyeket

A komplexitást szimbolizáló ikon

Kezelje a bonyolultságot

Nő okostelefont használ egy faasztalnál.

Mi köze van okostelefonjának az automatizálás szabványosításához?

Az okostelefonok váltása megdöbbentő lehet - de képzelje el, hogy ugyanezt teszed az ipari gépekkel. Tekintse meg a cikkben, hogy a PROFINET és az OPC UA használatával az automatizálás szabványosítása hogyan egyszerűsíti az integrációt és növeli a hatékonyságot a különböző rendszerekben. Ismerje meg, hogyan alakítják át a harmonizált interfészek az intelligens gyártást.

Hogyan profitálnak ügyfeleink a szabványosításból?

A Hannover Messe 2026-on bemutatjuk, hogy a szabványosított gépintegráció hogyan növeli a hatékonyságot és a méretezhetőséget, amelyet az MTP Studio, a SIMIT, a Digital Twin és az üzemüzemeltetők további megoldásai támogatnak. A videóban a GEA ügyfélünk megosztja tapasztalatait, és megmutatja, hogy a szabványosítás hogyan támogatja működésüket.

Fedezze fel, hogyan profitál a Masco Group a szabványosításnak

Masco Group Automation, Olaszország

  • 20% -kal gyorsabb projektvégrehajtás a minőség veszélyeztetése nélkül
  • MTP szabvány a zökkenőmentes vonalintegrációhoz
  • Szabványosított portfólió digitalizáláshoz és automatizáláshoz

Fedezze fel, hogyan profitál a Rosendahl a szabványosításból

Rosendahl Nextrom, Ausztria

  • A Rosendahl Nextrom rendszeresen szembesül azzal a kihívással, hogy gépeit ügyfelei meglévő rendszereibe integrálja
  • Az OPC UA, mint nyitott interfész a vezérlési szinttől az Industrial Edge és a Cloud-ig
  • 30% -kal kevesebb üzembe helyezési idő a végfelhasználók számára és 20% -kal nagyobb hibamentesség az interfész létrehozásakor

Tipikus példák az automatizálási szabványosításra

Kérdése van?

Csevegjünk. Vegye fel a kapcsolatot, és segítünk kitalálni a legjobb indulási helyet.