Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Laptop előtt ülő személy, aki a SIPROTEC 5 konfigurátort mutatja

Szeretné a SION 3AE6 készüléket kevesebb, mint 60 másodperc alatt?

Testreszabhatja tökéletes termékét néhány kattintással és valós idejű 3D-s termékmegjelenítéssel.

Miért a SION 3AE6 vákuum áramköri megszakítók?

A másodlagos energiaelosztás dinamikus világában minden hüvelyk és minden költség számít. A SION 3AE6 oldalsó megszakító a Siemens megoldása erre, valamint a hatékonyságra, megbízhatóságra és költséghatékonyságra irányuló intelligens befektetése. A bevált SION platformra épül, és olyan megbízhatóságot és teljesítményt nyújt, amelyet egy globálisan megalapozott áramköri megszakítótól elvárhat — mindezt innovatív kompakt formátumban.

  • legfeljebb 24 kV
  • legfeljebb 25 kA
  • legfeljebb 1250 A
SION oldalsó 3AE6 vákuummegszakító 12kV

Főbb előnyök

Kompakt lábnyom

Az innovatív oldalirányú kialakítás drasztikusan csökkenti a kapcsolóberendezések szélességét, csökkenti az építési és működési költségeket.

Megbízható teljesítmény

A bevált SION platformra épült, biztonságos és optimalizált másodlagos áramelosztást biztosít.

Rugalmas integráció

Bal- vagy jobbra orientált oszlopszerelés és változatos lehetőségek biztosítják a tökéletes illeszkedést minden légszigetelt panelbe.

Olyan módon tervezték, amire szánták

A másodlagos elosztóhálózatok nem mindig igénylik szigorúan a gyorsan cserélhető kihúzható megszakítók magas rendelkezésre állását. A 3AE6 kifejezetten ezekhez az alkalmazásokhoz készült, lehetővé téve az egyszerűsített rögzített szerelést.

SION oldalsó 3AE6 vákuummegszakító 12kV

Oldalsó kialakítás a kapcsolóberendezés szélességének csökkentésére

Ami igazán megkülönbözteti a 3AE6-ot, az innovatív oldalirányú működési mechanizmusa. A hagyományos megszakítókkal ellentétben, ahol a pólusok egymás mellett vannak elrendezve, a 3AE6 pólusait közvetlenül a sínek alá helyezi. Ez kiküszöböli a felesleges helyigényt, lehetővé téve a kapcsolóberendezések szélességének drasztikus csökkentését.

SION oldalsó 3AE6 vákuummegszakító 12kV

Tökéletesen illeszkedik bármilyen kapcsolókészülékhez

Kompaktsága ellenére a 3AE6 lenyűgöző alkalmazkodóképességet kínál. A változó póluskivitel és a másodlagos alkatrészek változatos lehetőségei zökkenőmentesen integrálódnak minden kompakt, légszigetelt panelbe.

Fenntartható energiaelosztás a SION-nal

Az innovatív vákuumtechnológia a SION megszakítókat robusztussá, kompakttá és fenntarthatóvá teszi. Daniel Pröhl, a Siemens termékmenedzsere betekintést nyújt a SION megszakító technológiájába.