Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Szüksége van SION 3AE8-ra nagyobb intelligenciával?

Intelligens SION 3AE8 átfogó egészségügyi diagnosztikai rendszert kínál Önnek fejlett érzékelési és IoT technológiákkal

Miért a SION 3AE8 vákuummegszakítók?

A SION 3AE8 vákuummegszakítók a Siemens 40 éves szakértelmét biztosítják a vákuumkapcsolási technológia terén az Ön kritikus energiaellátási berendezéseibe. A legfeljebb 40,5 kV-os teljesítményre tervezett 3AE8 kompakt méreteket és konfigurálható oszlopközép-távolságokat ötvözi, hogy illeszkedjen a különböző kapcsolóberendezések elrendezéséhez, miközben az iparágvezető teljesítményt nyújt. A teljesen beágyazott epoxigyanta pólusszerkezet növeli a szigetelési szilárdságot a biztonságosabb, teljes szigetelés érdekében igényes környezetben. A SION 3AE8 vákuummegszakítók megfelelnek mind a GB1984, mind az IEC 62271-100 szabványoknak, és megfelelnek a C2, E2, M2 és S1 megszakító osztályoknak. Ennek köszönhetően a SION 3AE8 egyértelmű választás, ha kompakt, nagy teljesítményű, kevés karbantartást igénylő megszakítóra van szüksége, amely védi az eszközöket, csökkenti az üzemeltetési költségeket és bizalmat ad a folyamatos áramellátásban.

  • 12, 24 és 40,5 kV
  • legfeljebb 50 kA
  • legfeljebb 5000 A
  • legfeljebb 30 000 művelet

Főbb előnyök

Maximális védelem

A nagy szigetelési szilárdság és a robusztus vákuummegszakítók védik a berendezéseket és csökkentik a hibák

Kompakt illeszkedés

A konfigurálható pólustávolság és a kompakt kialakítás egyszerűsíti a különböző kapcsolóberendezésekbe való integrációt.

Alacsonyabb leállási idő

Akár 30 000 kapcsolási művelet (10 000-enként karbantartással) csökkenti a nem tervezett üzemszüneteket és üzemeltetési megszakításokat.