Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Laptop előtt ülő személy, aki a SIPROTEC 5 konfigurátort jeleníti meg

Szeretné a SION 3AE5 készüléket kevesebb, mint 60 másodperc alatt?

Testreszabhatja tökéletes termékét néhány kattintással és valós idejű 3D-s termékmegjelenítéssel.

Miért a SION 3AE5 vákuummegszakítók?

A SION 3AE5 vákuummegszakító a Siemens válasza a légszigetelt középfeszültségű kapcsolóberendezések széles és összetett piacára. A Pólusközép- és függőleges csatlakozási méretek széles választéka, a szabadon konfigurálható másodlagos kisfeszültségű berendezések és a különböző moduláris kihúzható szerelési alkatrészek széles választékával a SION 3AE5 kivételes rugalmasságot biztosít, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű integrációt minden típusú közepes feszültségű kapcsolóberendezésbe - legyen szó legújabb panelről vagy bármilyen történelmileg kialakított panelről.

  • legfeljebb 36 kV
  • legfeljebb 40 kA
  • legfeljebb 4000 A-ig
  • legfeljebb 30 000 művelet
Referencia IGEL - Electrotel Alexandria RO

Főbb előnyök

Alkalmazkodik az Ön igényeihez

A csatlakozási lehetőségek és a másodlagos berendezések kivételes választéka lehetővé teszi a könnyű integrációt bármilyen paneltípusba.

Rugalmas használat

Robusztus univerzális, amely a legtöbb középfeszültségű beltéri alkalmazáshoz használható.

Nyugalom

Biztonságos és jövőbiztos a legújabb vákuummegszakító típusokkal és a globális SION termékplatform bizonyított megbízhatóságával.

SION keretek és integrációs készletek

Választhat a telepítési komponensek átfogó és moduláris rendszere közül. A SION 3AE5 legteljesebb konfigurációjában egy teljesen típustesztelt szerelőkeretbe van felszerelve, amely szinte a kapcsolókészülék teljes megszakítórekeszét képezi, így még könnyebbé teszi a 3AE5 alkalmazásba történő integrálását.

MVP keretek és kihúzható alkatrészek csoport

Fenntartható energiaelosztás a SION-nal

Az innovatív vákuumtechnológia a SION megszakítókat robusztussá, kompakttá és fenntarthatóvá teszi. Daniel Pröhl, a Siemens termékmenedzsere betekintést nyújt a SION megszakító technológiájába.