Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Laptop előtt ülő személy, aki a SIPROTEC 5 konfigurátort jeleníti meg

Szeretné a SION 3AE2-t kevesebb, mint 60 másodperc alatt?

Testreszabhatja tökéletes termékét néhány kattintással és valós idejű 3D-s termékmegjelenítéssel.

Miért a SION 3AE2 vákuummegszakítók?

A generátorok az elektromos rendszereinken belüli energiatermelés kritikus szerepe. A rövidzárlati áramok biztonságos kezelése ezen a területen elengedhetetlen, és a középfeszültségű hálózatok egyik legigényesebb feladata. A Siemens SION 3AE2 vákuummegszakítót pontosan ezekre a kivételes igényekre tervezték: olyan megoldás, amely ötvözi a műszaki kiválóságot egyértelmű vásárlói előnyökkel, így az infrastruktúra nélkülözhetetlen részét képezi.

  • legfeljebb 17,5 kV
  • legfeljebb 31,5 kA
  • legfeljebb 4000 A

A globálisan megalapozott SION termékplatform részeként a 3AE2 bizonyított minőséget és előretekintő technológiát képviseli. Az IEC/IEEE 62271-37-013 szigorú generátorszabvány szerinti típustesztelése egyértelmű teljesítmény ígérete, mivel a 3AE2 magabiztosan kezeli a generátorközeli hálózatokban megjelenő szélsőséges kapcsolási feladatokat.

az egyik férfi elmagyarázza a másik férfinak SION 3AE5

Főbb előnyök

Végső védelem

A mestergenerátor betölti és védi eszközeit.

Zökkenőmentes integráció

A kompakt kialakítás rögzített vagy kihúzható opciókkal könnyedén integrálhatja a szabványos kapcsolóberendezésekbe.

Minősített kiválóság

Típus-tesztelt generátor szabványok szerint a hosszú távú megbízhatóság és hatékonyság érdekében.

Minden SION tartozékkal működik

Kiváló teljesítménye ellenére a SION 3AE2 elképesztően kompakt és rugalmas. Ugyanolyan karcsú, mint a szabványos alkalmazásokhoz használt áramköri megszakítók, és a SION családdal való kapcsolata miatt könnyedén kombinálható más SION termékeinkkel ugyanazon kompakt kapcsolóberendezéseken belül.

MVP keretek és kihúzható alkatrészek csoportja - 640x480

Fenntartható energiaelosztás a SION-nal

Az innovatív vákuumtechnológia a SION megszakítókat robusztussá, kompakttá és fenntarthatóvá teszi. Daniel Pröhl, a Siemens termékmenedzsere betekintést nyújt a SION megszakító technológiájába.

Kapcsolódó tartalom