Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Laptop előtt ülő személy, aki a SIPROTEC 5 konfigurátort jeleníti meg

Szeretné a SION 3AE3 készüléket kevesebb, mint 60 másodperc alatt?

Testreszabhatja tökéletes termékét néhány kattintással és valós idejű 3D-s termékmegjelenítéssel.

Miért a SION 3AE3 vákuummegszakítók?

Képzelje el, hogy középfeszültségű kapcsolóberendezéseket építhetne IEEE/ANSI alkalmazásokhoz a szokásos áramköri megszakítókhoz használt hely mindössze 80% -át használva. Ez a jövőkép most valósággá válik: a Siemens SION 3AE3 vákuummegszakító rendkívül kompakt kialakítású, és szinte bármilyen légszigetelt középfeszültségű kapcsolókészülékbe gyorsan és egyszerűen integrálható.

  • legfeljebb 27 kV
  • legfeljebb 40 kA
  • legfeljebb 4000 A-ig

Főbb előnyök

Helymaximalizáló

A hatékony telepítés érdekében szerezze vissza a panel területének 20% -át.

Zökkenőmentes integráció

Álló vagy kihúzható beállításokhoz igazítva, tökéletesen alkalmazkodva a panel igényeihez.

Megbízható teljesítmény

Kiváló kapcsolási teljesítmény az UL és a CSA által jóváhagyott legújabb IEEE/ANSI szabványoknak megfelelően.

Teljesen testreszabható kapcsolóeszköz

A SION 3AE3 helyhez kötött kezelőként használható, míg minden kihúzható mechanizmust, elsődleges érintkezőt és egyéb interfészt a panelépítő egyedileg biztosíthatja. Az ügyfelek választhatnak a különböző pólusközép-távolságok (PCD) között, amelyek szinte minden feszültség- és áramerősséghez elérhetők.

SION 3AE3 Termékkép 15 kV - 40 kA

Teljes kivonható megoldás

Válogatott kihúzható készülékek választéka is rendelkezésre áll, ahol a SION 3AE3 egy kompakt kihúzható alkatrészre van felszerelve, amely a kapcsolóeszközt a DISCONNECT/TEST rendszerből a CONNECT pozícióba mozgatja. A panel buszsávjaihoz/rögzített érintkezőihez való csatlakozás a mellékelt elsődleges érintkezőkkel történik.

SION 3AE3 Termékkép 15 kV - 31,5 kA kihúzható változat

Fenntartható energiaelosztás a SION-nal

Az innovatív vákuumtechnológia a SION megszakítókat robusztussá, kompakttá és fenntarthatóvá teszi. Daniel Pröhl, a Siemens termékmenedzsere betekintést nyújt a SION megszakító technológiájába.