A GMSG vákuummegszakítók kihúzható közepes feszültségű megszakítók, amelyeket Siemens GM-SG és GM-SG-AR fémbevonatú kapcsolóberendezésekben való használatra terveztek. A megszakító vákuummegszakítókat használ tárolóenergia-kezelővel, elektromos vezérlőkkel, blokkolással, valamint elsődleges és másodlagos leválasztókkal. 5 kV és 27 kV közötti névleges feszültséggel, 63 kA-ig terjedő megszakítási teljesítménnyel és 3000 A-ig terjedő folyamatos árammal (fokozott képességek ventilátorhűtéssel az alkalmazható kapcsolóberendezések konfigurációiban). A GMSG vákuummegszakítók támogatják a megbízható kapcsolást, az egyszerűsített karbantartási hozzáférést és az összehangolt alkalmazást a középfeszültségű áramelosztó rendszerekben.