Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Laptop előtt ülő személy, aki a SIPROTEC 5 konfigurátort jeleníti meg

Szeretné a 3AH4-et kevesebb, mint 60 másodperc alatt?

Testreszabhatja tökéletes termékét néhány kattintással és valós idejű 3D-s termékmegjelenítéssel.

Miért 3AH4 gyakori műveletekhez?

Kifejezetten olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek nagy számú kapcsolási műveletet igényelnek, a Siemens 3AH4 áramköri megszakítók a gyakori üzemeltetéshez ipari minőségű tartósságot biztosítanak minimális karbantartás mellett. Vákuummegszakító technológiája akár 45 000 kapcsolási műveletet tesz lehetővé karbantartás nélkül. Az ütemezett szervizelés révén a 3AH4 további 45 000 művelet teljes teljesítményét visszaállítja, ami 90 000 kapcsolási műveletet eredményez teljes életciklusra.

  • legfeljebb 24 kV
  • legfeljebb 40 kA
  • legfeljebb 3150 A
  • akár 90 000 művelet
MV vákuum megszakító gyakori működéshez - 3AH42 24 kV-ig - vissza

Főbb előnyök

Nagy tartósság

Akár 90 000 kapcsolási művelet egyszerű szervizeléssel.

Előre látható karbantartás

A tiszta szervizintervallumok csökkentik a meglepetéseket és egyszerűsítik a

Alacsonyabb működési költségek

Kevesebb pótalkatrész a tartós megtakarítás érdekében az életciklus során.

Ívkemencetörőket keres?

Tudjon meg többet az ívkemencék alkalmazásaihoz használt 3AH4 portfóliónkról.

MV vákuum megszakító ívkemencékhez - 3AH43 40 kA-ig, 40,5 kV, 4.000 A - elöl