Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért 3AH47 vasúti áramköri megszakítók?

A Siemens 3AH47 vákuummegszakítókat vasútvonalak villamosítására tervezték, biztosítva azt a robusztusságot és biztonságot, amelyet az üzemeltetők igényelnek a vontatási alállomások és az adagoló telephelyek számára. A bevált 3AH moduláris platformon alapuló 3AH47 egy széles, terepen tesztelt portfólió megbízhatóságát ötvözi a globális vontatási igényeket kielégítő rugalmassággal.

  • legfeljebb 27,5 kV
  • legfeljebb 50 kA
  • legfeljebb 2500 A
  • legfeljebb 60 000 művelet
MV-os vákuummegszakító vasúti alkalmazásokhoz - 3AH47 egypólusú, 27,5 kV-ig - elülső

Főbb előnyök

Globális kompatibilitás

A 16,7, 25 és 50/60 Hz-es rendszerekre kiterjed világméretű villamosítási projektekhez.

Nagy tartósság

Akár 60 000 kapcsolási művelet egyszerű szervizeléssel.

Gyors hibaelhárítás

Opcionális kondenzátor kikapcsolása a hálózat mentéséhez.