Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Laptop előtt ülő személy, aki a SIPROTEC 5 konfigurátort jeleníti meg

Szeretné a 3AK7 készüléket kevesebb, mint 60 másodperc alatt?

Testreszabhatja tökéletes termékét néhány kattintással és valós idejű 3D-s termékmegjelenítéssel.

Miért 3AK7 vákuum áramköri megszakítók?

A Siemens 3AK7 vákuummegszakító az a kompakt, kerek, amire a középfeszültségű hálózata várt. Speciális alkalmazásokhoz tervezték, ahol a teljesítmény, a megbízhatóság és a helytakarékosság számít, a 3AK7 magában foglalja az IEC/IEEE 62271-37-013 szerinti generátorkapcsolást, a nagy áramú feladatokat és a gyakori kapcsolási műveleteket — mindezt ugyanazon szabványosított külső méretekben a tervezés, az alkatrészek és a telepítés egyszerűsítése érdekében.

  • legfeljebb 17,5 kV
  • legfeljebb 50 kA
  • legfeljebb 4000 A
  • legfeljebb 30 000 művelet

Főbb előnyök

Több-az egyben

Egyszerűsítse a beszerzést és a leltározást egy eszköz használatával három alkalmazáshoz.

Helytakarékos

Szabadítsa fel a kapcsolóberendezések helyiségét és gyorsítsa fel az utólagos felszerelést.

Tartósság

Akár 30 000 kapcsolási művelet egyszerű szervizeléssel.

Kiemelt funkciók