Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Laptop előtt ülő személy, aki a SIPROTEC 5 konfigurátort jeleníti meg

Szeretné a 3AH3-at kevesebb, mint 60 másodperc alatt?

Testreszabhatja tökéletes termékét néhány kattintással és valós idejű 3D-s termékmegjelenítéssel.

Miért 3AH3 vákuum megszakítók?

A 3AH3 egy nagy teljesítményű vákuummegszakító, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen a globális energiaigény és a modern ipari igények növekvő igényeinek. A 40,5 kV-ig terjedő középfeszültségű hálózatokhoz tervezett 3AH3 a 8000 A-ig terjedő folyamatos terhelési áramot kezel, és ellenáll a 72 kA-ig terjedő rövidzárlati áramnak, így sziklaszilárd védelmet nyújt, amikor ez a legfontosabb.

  • legfeljebb 40,5 kV
  • legfeljebb 72 kA
  • legfeljebb 8000 A
MV vákuum megszakító nagy áramú áramokhoz - 3AH33 40,5 kV-ig - vissza

Főbb előnyök

Csúcsteljesítmény

A legnagyobb terhelés- és hibaáramot kezeli a robusztus védelem érdekében.

Rugalmas telepítés

Függőleges és vízszintes szerelés optimalizált hőteljesítménnyel.

Maximális megbízhatóság

Karbantartásmentes kialakítás a folyamatos működés és az életciklus kiszámítható költségei érdekében.

Kapcsolódó tartalom